팀켄 2열 원통형 베어링은 레이디얼 하중을 견딜 수 있도록 강도를 강화하도록 설계되었습니다. 이 베어링 유형은 상호 교환이 가능하며, 롤러 하부 직경(NNU형)과 롤러 상부 직경(NN형)은 ISO/DIN 표준을 준수합니다. 레이디얼 하중 지지 용량에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 2열 풀 컴플리먼트 원통형 롤러 베어링도 제공됩니다.
팀켄 복열 원통형 롤러 베어링(하단 열에 레이디얼 내부 간극 및 팽창 링 포함)
저희의 다양한 온라인 도구들을 통해, 설계 엔지니어들이 더 스마트하고 신속하며 정확하게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
엔지니어링 도구 CAD Drawings 지식 및 지원
당사의 온라인 영업 및 대리점 찾기 도구를 이용하시면, 방문객 여러분은 전 세계 어디서든 가장 가까운 Timken 영업 지점 및 공인 베어링 대리점을 손쉽게 찾으실 수 있습니다.
대리점 찾기영업소 찾기견적 요청Timken에 문의하기