Однорядные цилиндрические роликовые подшипники Timken предназначены для ответственных промышленных применений, требующих высокой радиальной несущей способности и компенсации теплового расширения. Доступные в вариантах с высококачественным латунным сепаратором, стальным сепаратором, в сборе и в серии ETP с легким полимерным сепаратором, эти подшипники...
Подшипники Timken ADAPT сочетают в себе традиционную конфигурацию цилиндрических и сферических роликовых подшипников. Запатентованная форма наружного кольца и роликов, а также цилиндрическое внутреннее кольцо объединяют ключевые характеристики обоих типов подшипников. Эта уникальная конструкция с трехточечным контактом обеспечивает одновременную компенсацию несоосности...
Двухрядные цилиндрические подшипники Timken разработаны для повышения прочности при радиальных нагрузках. Эти типы подшипников взаимозаменяемы, поэтому размеры и диаметр под роликами (тип NNU) и диаметр над роликами (тип NN) соответствуют стандарту ISO/DIN. Также доступны двухрядные цилиндрические роликовые подшипники с полным...
Четырехрядные цилиндрические роликовые подшипники Timken разработаны для обеспечения максимальной производительности в сложных условиях эксплуатации, требующих высокой радиальной несущей способности и долговечности. Их усовершенствованная многорядная конструкция обеспечивает оптимальное распределение нагрузок, снижение трения и длительный срок службы даже при непрерывной работе на...
С помощью нашего набора онлайн-инструментов мы помогаем инженерам-проектировщикам работать эффективнее, быстрее и точнее.
Наш онлайн-сервис поиска торговых представительств и дистрибьюторов позволяет посетителям легко находить ближайшие к ним офисы продаж Timken, а также авторизованных дистрибьюторов подшипников по всему миру.
Найти дистрибьютора
Найти офис продаж
Запросить расчет стоимости
Связаться с Timken