Menu

морской

Обеспечиваем развитие отрасли от носа до кормы

Коммерческие суда постоянно испытывают давление — от постоянно меняющихся экологических требований до жестких режимов работы и необходимости обеспечения надежной работы критически важного оборудования. Независимо от того, строите ли вы новые суда или обслуживаете существующий флот, наши высокоэффективные продукты и решения помогут повысить время безотказной работы, максимизировать эффективность и продлить срок службы оборудования во всех морских системах.

За последнее десятилетие мы расширили наш портфель продукции и возможности решения проблем, включив в него Lagersmit® , Lovejoy® , Philadelphia Gear® , PT Tech® и Torsion Control Products ™ — что позволяет нам предлагать более широкий спектр решений для силовых установок и надпалубного оборудования. Благодаря морским сертификатам, включающим оценку конструкции, оценку производства и типовые сертификаты, мы можем выступать в качестве единого поставщика широкого спектра технических решений.

Разработанные морские решения, которые обеспечивают бесперебойную работу отрасли.

Рабочие суда: над и под палубой

От силовых установок до палубных операций, морские системы требуют компонентов, устойчивых к коррозии, ударным нагрузкам и длительной эксплуатации. Мы поддерживаем критически важные механические системы судов с помощью морских подшипников Timken® и широкого спектра решений для передачи энергии, смазки и герметизации, разработанных для озер, рек и открытого моря.

По всему судну вы найдете наши муфты, тормоза и ограничители крутящего момента; специально разработанные подшипники; соединительные муфты; автоматизированные системы смазки; а также специальные решения для герметизации дейдвудных труб, подруливающих устройств и перегородок — все это помогает сократить незапланированные простои и обеспечить надежную работу оборудования.

Азимутальные подруливающие устройства Z-Drive: обеспечение бесперебойной работы систем маневрирования с высокой нагрузкой.

Эффективность азимутальных подруливающих устройств зависит от того, как взаимодействуют трансмиссия, подшипники, смазка и уплотнения при ударных нагрузках, риске смещения и постоянном воздействии морской среды. Для операторов и производителей это означает, что надежность определяется (или теряется) в деталях.

Мы обеспечиваем системную поддержку установок с Z-образным приводом, предлагая решения, которые устраняют наиболее распространенные проблемные точки: управление крутящим моментом и защита трансмиссии, производительность подшипников, надежность смазки, а также специальные уплотнения для подруливающих устройств и дейдвудных труб — плюс ремни и цепи для передачи мощности в смежных системах.

Результат? Увеличение срока службы компонентов. Более эффективный контроль затрат на техническое обслуживание. И увеличение времени безотказной работы критически важных силовых и маневренных систем.

Буксировочные лебедки: контроль нагрузки, температуры и износа при непрерывной работе.

Буксировочные лебедки не отличаются простотой в работе. Они работают в условиях высокого натяжения, переменных нагрузок и частых остановок и запусков, где нагрев, ударные нагрузки и неравномерная смазка могут ускорить износ. В таких условиях контроль и защита имеют такое же значение, как и тяговое усилие.

Мы предлагаем решения для буксировочных лебедок, разработанные для работы в сложных условиях: муфты для надежной передачи крутящего момента; сцепления, тормоза и ограничители крутящего момента для управления включением, остановкой и перегрузками; специально разработанные подшипники для эффективного перемещения; и автоматизированные системы смазки для поддержания стабильной работы в течение длительного времени.

Судо-береговые краны: повышение производительности и пропускной способности портов.

Судо-береговые краны играют ключевую роль в повышении производительности терминалов. В отличие от других средств, их мощность трудно заменить. Если эти краны выйдут из строя или окажутся недостаточными, грузооборот остановится, что делает их одним из наиболее важных элементов в наших глобальных цепочках поставок.

Мы поддерживаем работу кранов типа «судно-берег», поставляя критически важные инженерные компоненты, экспертные знания в области прикладного проектирования и услуги по обслуживанию на протяжении всего жизненного цикла, что помогает производителям кранов, портам и операторам терминалов достигать высокой надежности, длительного срока службы и сокращения времени простоя в суровых портовых условиях.

Наш широкий ассортимент разработанных нами подшипников, редукторов, муфт, тормозов, систем управления крутящим моментом, а также систем уплотнения и смазки позволяет нам в полной мере удовлетворять потребности разработчиков кранов и судоходной отрасли.

Контейнерные погрузчики: повышение производительности портов и улучшение грузопотока.

Контейнерные погрузчики — это важнейшие системы обработки материалов, позволяющие портам и терминалам эффективно перемещать грузы между судами, складскими помещениями и наземным транспортом. Они играют непосредственную роль в поддержании пропускной способности портов, сокращении времени оборота судов и обеспечении глобального потока товаров по морским цепочкам поставок.

В работе контейнерных погрузчиков задействовано множество критически важных подсистем — подъем, перемещение, вращение и обработка материалов, — каждая из которых подвержена воздействию больших нагрузок, ударов и непрерывной эксплуатации.

Мы поддерживаем эти системы, предлагая широкий ассортимент подшипников, редукторов, муфт, сцеплений, тормозов, уплотнений и автоматизированных систем смазки, что позволяет производителям оригинального оборудования закупать множество важных компонентов у одного надежного партнера.

Логотип Philadelphia Gear
Логотип BEKA Lubrication Systems
Логотип PT Tech
Логотип Lagersmit

Инновационные морские продукты

Решения Lagersmit® для герметизации: эффективность там, где это наиболее важно.

Герметизация морских конструкций имеет решающее значение как для надежности, так и для соблюдения экологических норм. Снижение эффективности герметизации может иметь немедленные последствия — увеличение объема технического обслуживания, повышение риска простоев и усиление контроля за соблюдением нормативных требований.

В 2023 году мы укрепили свои возможности по решению этих задач благодаря приобретению компании Lagersmit, нидерландского поставщика специализированных уплотнительных решений для коммерческих и промышленных рабочих судов. Портфолио Lagersmit Supreme® охватывает такие области применения, как дейдвудные трубы, подруливающие устройства, перегородки, стабилизаторы, рулевые стрелы и редукторы. Supreme Ventus® и Supreme Athmos® — это саморегулирующиеся уплотнительные решения, соответствующие требованиям Общего разрешения на эксплуатацию судов (VGP)/VIDA, что способствует надежной работе.