Kit di cuscinetti ruota Timken ® Mile-Mate ® per veicoli commerciali

I set di cuscinetti per ruote Timken Mile-Mate sono progettati per offrire prestazioni affidabili e una maggiore durata ai mozzi ruota dei veicoli commerciali. Ogni set include cuscinetti a cono e a coppa abbinati, progettati per un montaggio preciso e una distribuzione ottimale del carico, riducendo il rischio di usura precoce e fermi macchina. Realizzati con materiali avanzati e l’esperienza produttiva di Timken, i set Mile-Mate aiutano le flotte a migliorare l’efficienza, ridurre i costi di manutenzione e garantire un funzionamento sicuro e fluido anche in condizioni difficili. Apprezzati dai professionisti del settore, i set di cuscinetti per ruote Timken Mile-Mate offrono durata e affidabilità per camion, rimorchi e altre applicazioni per impieghi gravosi.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • capacità di carico
  • Tempo di funzionamento del veicolo
  • Migliore efficienza del carburante
  • Tempo di installazione

Le tue sfide

  • capacità di carico
  • Tempo di funzionamento del veicolo
  • Migliore efficienza del carburante
  • Tempo di installazione

Le nostre soluzioni

Kit di cuscinetti ruota Timken ® Mile-Mate ® per veicoli commerciali

Benefici

  • I profili interni delle piste di rotolamento riducono le sollecitazioni sui componenti del cuscinetto distribuendo i carichi in modo uniforme sulle superfici di contatto, aumentando così la capacità di carico.
  • La geometria interna uniforme, compreso l’angolo di contatto tra coni e rulli, crea un accoppiamento preciso tra coppa e cono, prolungando la durata del cuscinetto.
  • I processi di finitura avanzati generano superfici più lisce su piste e rulli per ridurre l’attrito, contribuendo così ad aumentare l’efficienza del carburante.
  • I set di cuscinetti ruota abbinati rendono più facile e veloce l’installazione corretta dei cuscinetti
  • Compatibile con i design di assali e mozzi più diffusi, consentendo l’installazione anche su apparecchiature esistenti. Con 56 set tra cui scegliere, è facile trovare la coppia giusta per le applicazioni più comuni, inclusi i mozzi ruota con regolazione manuale e pre-regolazione.

Applicazioni chiave

Veicoli commerciali (aftermarket)

Risorse