ティムケン・マイルメイト・ホイールベアリングセットは、商用車のホイールエンドに信頼性の高い性能と長寿命を提供するように設計されています。各セットには、精密なフィット感と最適な荷重分散を実現するように設計された、マッチングされたカップアンドコーンベアリングセットが含まれており、早期摩耗やダウンタイムのリスクを低減します。ティムケンの先進的な材料と製造技術を駆使して作られたマイルメイトセットは、フリートの効率向上、メンテナンスコストの削減、そして過酷な条件下での安全かつスムーズな運用を保証します。業界のプロフェッショナルから信頼されているティムケン・マイルメイト・ホイールベアリングセットは、トラック、トレーラー、その他の大型車両用途において、耐久性と信頼性を提供します。
商用車用ティムケン®マイルメイト®ホイールベアリングセット
商用車(アフターマーケット)