팀켄 마일메이트 휠 베어링 세트는 상용 차량 휠 엔드에 안정적인 성능과 긴 수명을 제공하도록 설계되었습니다. 각 세트는 정확한 장착과 최적의 하중 분산을 위해 설계된 매칭 컵 및 콘 베어링 세트로 구성되어 조기 마모 및 가동 중단 위험을 줄여줍니다. 팀켄의 첨단 소재와 제조 기술로 제작된 마일메이트 세트는 운송업체의 효율성 향상, 유지보수 비용 절감, 그리고 까다로운 조건에서도 안전하고 원활한 운행을 보장합니다. 업계 전문가들의 신뢰를 받는 팀켄 마일메이트 휠 베어링 세트는 트럭, 트레일러 및 기타 중장비에 뛰어난 내구성과 신뢰성을 제공합니다.
팀켄 ® 마일메이트 ® 상용차용 휠 베어링 세트
상용차(애프터마켓)