Cuscinetti a rulli sferici reggispinta Timken ®

I cuscinetti a rulli sferici reggispinta Timken tipo TSR sono progettati per garantire la massima capacità di spinta con attrito minimo e allineamento continuo dei rulli. Questo design avanzato assicura prestazioni affidabili in applicazioni impegnative dove carichi pesanti, flessioni dell’albero o disallineamenti degli alloggiamenti sono problematiche comuni. Mantenendo un allineamento costante dei rulli, i cuscinetti TSR riducono l’usura e prolungano la durata, rappresentando la soluzione ideale per i settori che richiedono durata ed efficienza in condizioni operative estreme.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Carichi di spinta elevati
  • Disallineamento e flessione dell’albero
  • Tempo di inattività

Le tue sfide

  • Carichi di spinta elevati
  • Disallineamento e flessione dell’albero
  • Tempo di inattività

Le nostre soluzioni

Cuscinetti a rulli sferici reggispinta Timken tipo TSR, progettati per garantire affidabilità in ambienti difficili e per un funzionamento continuo.

Benefici

  • La capacità di autoallineamento compensa il disallineamento e la flessione dell’albero senza compromettere le prestazioni.
  • Mantiene un contatto ottimale per un funzionamento fluido e una minore usura.
  • I rulli a profilo sferico, disposti in una posizione angolare ripida, sopportano elevati carichi di spinta e supportano carichi radiali moderati.

Applicazioni chiave

  • Ingranaggi
  • rulli di supporto per la lavorazione di acciaio e metalli
  • Pompe
  • Trasportatori a vite

Risorse