Roulements à rouleaux sphériques de butée Timken®

Les roulements à rouleaux sphériques de butée Timken de type TSR sont conçus pour une capacité de poussée maximale, un frottement minimal et un alignement constant des rouleaux. Cette conception avancée garantit des performances fiables dans les applications exigeantes où les charges importantes, la flexion de l’arbre ou les défauts d’alignement du logement sont des problèmes courants. En maintenant un alignement constant des rouleaux, les roulements TSR réduisent l’usure et prolongent leur durée de vie, ce qui en fait la solution idéale pour les industries exigeant durabilité et efficacité dans des conditions de fonctionnement extrêmes.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

Applications clés

  • charges de poussée importantes
  • Désalignement et déviation de l’arbre
  • Temps d’arrêt

Vos défis

  • charges de poussée importantes
  • Désalignement et déviation de l’arbre
  • Temps d’arrêt

Nos solutions

Roulements à rouleaux sphériques de butée Timken type TSR conçus pour une fiabilité optimale dans les environnements difficiles et les opérations en continu.

Avantages

  • La capacité d’auto-alignement compense les défauts d’alignement et les déformations de l’arbre sans compromettre les performances.
  • Assure un contact optimal pour un fonctionnement fluide et une usure réduite
  • Les rouleaux à profil sphérique, disposés selon un angle prononcé, supportent des charges axiales élevées et des charges radiales modérées.

Applications clés

  • Engrenages
  • Rouleaux de support pour le traitement de l’acier et des métaux
  • Pompes
  • Convoyeurs à vis

Ressources