팀켄 ® 스러스트 구형 롤러 베어링

팀켄 TSR형 스러스트 구형 롤러 베어링은 최소한의 마찰과 지속적인 롤러 정렬로 최대의 추력 용량을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 첨단 설계는 무거운 하중, 축 처짐 또는 하우징 정렬 불량과 같은 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다. TSR 베어링은 일관된 롤러 정렬을 유지함으로써 마모를 줄이고 수명을 연장하여 극한의 작동 조건에서도 내구성과 효율성이 요구되는 산업 분야에 이상적인 솔루션입니다.

고객 과제

당사 솔루션

이점

주요 응용 분야

  • 무거운 추력 하중
  • 정렬 불량 및 축 처짐
  • 중단 시간

당면 과제

  • 무거운 추력 하중
  • 정렬 불량 및 축 처짐
  • 중단 시간

우리의 솔루션

팀켄 TSR형 스러스트 구형 롤러 베어링은 가혹한 환경과 연속 작동 조건에서의 높은 신뢰성을 위해 설계되었습니다.

이익

  • 자동 정렬 기능은 성능 저하 없이 축의 정렬 불량 및 처짐을 보정합니다.
  • 최적의 접촉을 유지하여 원활한 작동과 마모 감소를 보장합니다.
  • 구형 윤곽의 롤러가 가파른 각도로 배열되어 높은 추력 하중을 견디고 적당한 반경 방향 하중을 지지합니다.

주요 응용 분야

  • 기어 드라이브
  • 철강 및 금속 가공 백업 롤
  • 슬리퍼
  • 스크류 컨베이어

자원