Cuscinetti a rulli conici sigillati Timken ® a quattro file per collo di rullo

I cuscinetti a rulli conici sigillati Timken sono progettati per offrire prestazioni superiori nelle applicazioni di laminazione, dove la contaminazione e i tempi di fermo rappresentano un problema significativo. Grazie a un sistema di tenuta avanzato, questi cuscinetti impediscono l’ingresso di acqua, detriti e incrostazioni nella cavità del cuscinetto, riducendo la manutenzione e prolungandone la durata. Progettati per un’elevata capacità di carico e un allineamento di precisione, i cuscinetti a rulli sigillati Timken minimizzano la perdita di lubrificazione e migliorano l’efficienza operativa in acciaierie, impianti di lavorazione dei metalli e ambienti industriali gravosi. Con una comprovata durata e un costo totale di proprietà ridotto, sono la scelta ideale per le operazioni di laminazione più impegnative.

Le vostre sfide

Le nostre soluzioni

Vantaggi

Applicazioni principali

  • Forte contaminazione e scarsa lubrificazione
  • Carichi d’urto elevati
  • Tempo di inattività

Le tue sfide

  • Forte contaminazione e scarsa lubrificazione
  • Carichi d’urto elevati
  • Tempo di inattività

Le nostre soluzioni

Cuscinetti a rulli sigillati Timken con guarnizioni avanzate, finiture superficiali e componenti cementati

Benefici

  • Le finiture superficiali migliorano le prestazioni di lubrificazione e le guarnizioni di qualità superiore forniscono un ulteriore livello di protezione.
  • Anelli e rulli cementati contribuiscono a resistere a carichi d’urto e alla contaminazione.
  • Il design integrato della tenuta principale protegge il cuscinetto, mentre le sue dimensioni compatte ottimizzano la capacità di carico in un dato ingombro. I cuscinetti a rulli sigillati Timken, grazie alle loro specifiche di carico dinamico, consentono di gestire carichi maggiori con una maggiore affidabilità complessiva.

Applicazioni chiave

Laminatoi per prodotti piani

Risorse