Los rodamientos de rodillos cónicos con cuello sellado de Timken están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en aplicaciones de laminación donde la contaminación y el tiempo de inactividad son factores críticos. Gracias a su avanzado sistema de sellado, estos rodamientos evitan la entrada de agua, residuos y incrustaciones en la cavidad, lo que reduce el mantenimiento y prolonga su vida útil. Diseñados para una alta capacidad de carga y una alineación precisa, los rodamientos de cuello sellado de Timken minimizan la pérdida de lubricación y mejoran la eficiencia operativa en acerías, plantas de procesamiento de metales y entornos industriales de alta exigencia. Con una durabilidad comprobada y un menor costo total de propiedad, son la opción ideal para operaciones de laminación exigentes.
Rodamientos de cuello de rodillo sellados Timken con sellos avanzados, acabados superficiales y componentes cementados.
Laminadoras de productos planos