Rulmenții conici cu gât etanș Timken sunt proiectați pentru a oferi performanțe superioare în aplicațiile de laminoare unde contaminarea și timpii de nefuncționare sunt preocupări majore. Dotați cu un sistem avansat de etanșare, acești rulmenți ajută la prevenirea pătrunderii apei, a resturilor și a depunerilor de crustă în cavitatea rulmentului, reducând întreținerea și prelungind durata de viață. Concepuți pentru o capacitate mare de încărcare și o aliniere precisă, rulmenții conici cu gât etanș Timken minimizează pierderile de lubrifiere și îmbunătățesc eficiența operațională în oțelării, în prelucrarea metalelor și în mediile industriale grele. Cu o durabilitate dovedită și un cost total de proprietate redus, aceștia reprezintă alegerea ideală pentru operațiunile de laminoare solicitante.
Rulmenți Timken cu gât de rolă etanșat, cu etanșări avansate, finisaje de suprafață și componente carburate în carcasă
Laminoare pentru produse plate