Los rodamientos de rodillos cilíndricos de precisión Timken para máquinas herramienta están diseñados para ofrecer una rigidez, precisión y durabilidad excepcionales en aplicaciones de husillo y movimiento lineal de alto rendimiento. Fabricados con tolerancias estrictas y geometría interna optimizada, estos...
Diseñados para soportar conjuntos de husillos de bolas bajo altas cargas axiales y radiales, los cojinetes de soporte para husillos de bolas Timken minimizan la holgura axial y el juego, a la vez que mantienen un posicionamiento suave y preciso...
Los rodamientos de rodillos cruzados de precisión (TXR) están diseñados para ofrecer la máxima precisión y rigidez rotacional, a la vez que optimizan el espacio y reducen los costes de material. El rodamiento cuenta con dos juegos de pistas y...
Los rodamientos de bolas de ranura profunda Timken ofrecen un rendimiento excepcional para una amplia gama de aplicaciones industriales, con alta velocidad, baja fricción y una capacidad de carga superior. Diseñados con precisión, estos rodamientos reducen el consumo de energía...
Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken están diseñados para aplicaciones que requieren alta velocidad y manejo de cargas combinadas. Estos rodamientos cuentan con un ángulo de contacto único que les permite soportar cargas radiales y axiales. La avanzada...
A través de nuestro conjunto de herramientas en línea, ayudamos a los ingenieros de diseño a trabajar de manera más inteligente, rápida y precisa.
Herramientas de ingeniería
CAD Drawings
Conocimiento y soporte
Nuestro localizador de ventas en línea y de distribuidores permite a los visitantes encontrar fácilmente su punto de venta Timken más cercano y a los distribuidores autorizados de rodamientos en todo el mundo.
Encontrar un distribuidor
Encuentre una oficina de ventas
Solicitar un presupuesto
Contacte a Timken