Rodamientos de soporte para husillo de bolas Timken ®

Diseñados para soportar conjuntos de husillos de bolas bajo altas cargas axiales y radiales, los cojinetes de soporte para husillos de bolas Timken minimizan la holgura axial y el juego, a la vez que mantienen un posicionamiento suave y preciso para aplicaciones de fresado, torneado y rectificado. Fabricados con tolerancias de precisión y materiales de primera calidad, estos cojinetes ofrecen vibraciones reducidas, una vida útil prolongada y un rendimiento constante, lo que ayuda a los fabricantes de equipos originales y a los constructores de maquinaria a mejorar la productividad, la calidad de las piezas y el tiempo de actividad general de los equipos.

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Los materiales incluyen acero limpio para una mayor vida útil.
  • Incorpora tolerancias de precarga más estrictas para un corte sin vibraciones y tolerancias de ancho más ajustadas para un ajuste fácil sin necesidad de volver a afilar las tapas de los extremos.
  • El innovador diseño de la jaula permite añadir bolas adicionales para una mayor capacidad de carga.
  • Incorpora tolerancias de funcionamiento axial ABEC 9/ISO P2 para ofrecer la máxima precisión en el posicionamiento exacto de la herramienta y una gran repetibilidad.
  • La serie de doble fila cuenta con juntas de contacto integrales de bajo par para excluir contaminantes, lo que garantiza un funcionamiento fiable y una mayor vida útil.
  • Disponible en series con brida (MMF) y sin brida (MMN), lo que simplifica la instalación tanto para montajes con tuerca estándar como giratoria.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

  • Los materiales incluyen acero limpio para una mayor vida útil.
  • Incorpora tolerancias de precarga más estrictas para un corte sin vibraciones y tolerancias de ancho más ajustadas para un ajuste fácil sin necesidad de volver a afilar las tapas de los extremos.
  • El innovador diseño de la jaula permite añadir bolas adicionales para una mayor capacidad de carga.
  • Incorpora tolerancias de funcionamiento axial ABEC 9/ISO P2 para ofrecer la máxima precisión en el posicionamiento exacto de la herramienta y una gran repetibilidad.
  • La serie de doble fila cuenta con juntas de contacto integrales de bajo par para excluir contaminantes, lo que garantiza un funcionamiento fiable y una mayor vida útil.
  • Disponible en series con brida (MMF) y sin brida (MMN), lo que simplifica la instalación tanto para montajes con tuerca estándar como giratoria.

Aplicaciones clave

Centros de rectificado, fresado y mecanizado

Recursos