Los rodamientos de rodillos cruzados de precisión (TXR) están diseñados para ofrecer la máxima precisión y rigidez rotacional, a la vez que optimizan el espacio y reducen los costes de material. El rodamiento cuenta con dos juegos de pistas y rodillos dispuestos en ángulo recto, con rodillos alternos orientados en direcciones opuestas. Esto permite alojar dos medias filas de rodillos en el espacio de una sola. La geometría cónica de ángulo pronunciado da como resultado una superficie de contacto efectiva total mucho mayor que el ancho del propio rodamiento.
Capaz de soportar elevados momentos de vuelco, el rodamiento de rodillos cruzados es ideal para la mesa de máquinas herramienta, incluidas las mandrinadoras y rectificadoras verticales. Resulta especialmente adecuado para muchas otras aplicaciones de pivote y pedestal donde el espacio es limitado o se requiere el centro de gravedad más bajo posible para una masa giratoria.