Menu

Еда и напитки

Широта, безопасность, инновации

Безопасное, эффективное и гигиеничное производство: это жизненно важно для здоровья ваших клиентов и населения, а также для жизнеспособности вашего бизнеса. Хотя бескомпромиссные стандарты безопасности играют центральную роль, обеспечение бесперебойной работы оборудования также является обязательным условием. Чтобы соответствовать этим требованиям, оборудование должно быть достаточно прочным, чтобы справляться с ежедневными задачами, такими как химическая обработка, высокие температуры и высокая производительность.

Мы разбираемся в правилах FDA и USDA, а также в требованиях IP69K. Обладая более чем вековым опытом в области проектирования и обширным портфолио высококачественной продукции и услуг для пищевой промышленности и производства напитков, мы сотрудничаем с ведущими производителями оборудования и предприятиями пищевой промышленности по всему миру, чтобы внедрять инновации в области безопасного для пищевых продуктов оборудования нового поколения.

Премиальные линейки продукции для безопасного производства пищевых продуктов.

Обработка и упаковка: обеспечение качества и безопасности при высокопроизводительных операциях.

При обработке больших партий скоропортящихся ингредиентов незапланированные простои недопустимы. Конвейеры, перемещающие продукцию от одного этапа к другому, санитарные моечные емкости, одношарнирные разгрузочные устройства, оборудование для сортировки, взвешивания и упаковки должны работать плавно и синхронно, стремясь к конечной цели: качественному продукту, готовому к продаже потребителям.

Наша продукция особенно хороша в этой области. Подшипники Timken® Poly- Round® и узлы в корпусах из нержавеющей стали, редукторы Cone Drive® с классом защиты IP69K и многофункциональные линии и наконечники Rollon® уже несколько десятилетий помогают производителям продуктов питания безопасно обеспечивать продовольствием растущее население.

Термическая обработка: снижение затрат на техническое обслуживание.

Любой повар знает, что самые опасные моменты на кухне (как для людей, так и для продуктов) связаны с высокой температурой или экстремальным холодом — а когда эти процессы становятся промышленными, ставки резко возрастают. Ваши печи, фритюрницы, котлы, пароварки, холодильные и морозильные камеры представляют собой суровые и сложные условия для сотрудников, которые их обслуживают, и для компонентов, обеспечивающих их функционирование.

В сотрудничестве с предприятиями пищевой промышленности на протяжении десятилетий мы разработали ряд решений, включая подшипники, не требующие смазки и технического обслуживания, рассчитанные на работу в экстремальных температурах, а также редукторы с классом защиты IP69K.

Результат? Более эффективные производственные линии. Более высокое качество продукции. Большее спокойствие для вас и ваших сотрудников.

Механическая обработка: оптимизация современной кухни

Что нужно, чтобы превратить грузовики, полные сырых ингредиентов, в удобные, переработанные продукты, которые ваши клиенты знают и любят? Экструдеры, миксеры, овощечистки, машины для удаления костей, слайсеры и другие промышленные машины минимизируют время на современных кухнях, подготавливая продукты еще до их попадания туда.

Чтобы помочь вам реализовать это выгодное предложение, мы разработали широкий спектр решений: коррозионностойкие подшипники и цепи, подшипники, не требующие смазки, быстросъемные муфты и многое другое.

Почему? Потому что чем быстрее и надежнее осуществляется движение товаров на вашем предприятии, тем меньше времени вашим клиентам приходится проводить на кухне.

Инновационные продукты для обеспечения безопасности пищевых продуктов

Гигиеничный шарикоподшипник Timken ® IP69K:
Отмеченное наградами сотрудничество с клиентами

Иногда сотрудничество с нашими клиентами приводит к созданию инновационных продуктов, которые поднимают планку для всей отрасли — именно так обстоит дело с гигиеничным шарикоподшипником IP69K.

Эти полностью нержавеющие подшипники имеют степень защиты от воды и пыли IP69K без герметичной торцевой крышки и соответствуют требованиям FDA. Устройство оснащено отбойником с тройным уплотнением, которое отводит загрязнения и защищает уплотнение от струи воды под высоким давлением. Это нововведение исключает необходимость в торцевой крышке, что позволяет операторам промывать подшипник струями воды под высоким давлением. Конструкция устройства также обеспечивает полное удержание смазки внутри, снижая вероятность попадания загрязнений.

Гигиеничный шарикоподшипник IP69K был удостоен награды «За выдающиеся инновации в дизайне продукции» от Ассоциации специалистов по подшипникам.