Menu

Аэрокосмическая и оборонная промышленность

Столетие опыта

С тех пор как братья Райт доказали возможность полетов, требования к инженерным и производственным командам по всему миру значительно повысились. От этих разработок зависят жизни людей. Каждая деталь должна соответствовать самым высоким стандартам.

Подшипники Timken® лежат в основе разработки авиационной техники. Наша история начинается с первых летательных аппаратов. Сегодня наши аэрокосмические команды играют важнейшую роль в обеспечении безопасности на транспорте по всему миру и инновациях в авиации — и эта важная задача вдохновляет все, что мы делаем.

Производители самолетов полагаются на продукцию Timken во всем — от двигателей и колес шасси до интерьеров салонов. Благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки, а также постоянно расширяющемуся портфелю решений и услуг, мы обеспечиваем долгосрочную ценность для производителей аэрокосмической продукции на всех платформах.

Партнер для всех платформ

Коммерческая аэрокосмическая отрасль: обеспечение безопасных путешествий

Наши керамические гибридные подшипники помогают производителям двигателей значительно сократить выбросы, и каждый день тысячи самолетов безопасно приземляются на конических роликовых подшипниках Timken.

По мере роста числа путешественников производители самолетов стремятся к неизменному качеству.

Мы выполняем это обещание с 1935 года, когда самолет Douglas DC-3 впервые произвел революцию в коммерческих авиаперевозках, и наши инженеры продолжают формировать будущее аэронавтики.

Вертолёты: расширяя границы полёта

Конструкторы вертолетов стремятся к беспрецедентной скорости и дальности полета, и наши инвестиции в аэрокосмическую отрасль помогают им в достижении этих целей. Наши керамические гибридные подшипники позволяют снизить вес подшипников до 20%, а это значит, что ваша новая платформа сможет летать быстрее, перевозить больший груз и работать в более сложных условиях.

Сегодня для нового вертолета обычно требуется около 30 различных типов роликовых подшипников, и мы предлагаем лучшие в отрасли решения для каждого из них. Наша команда ориентирована на клиента, и мы обладаем не менее чем 85-летним опытом работы в вертолетостроении.

Космос и низкая околоземная орбита: противостояние экстремальным условиям благодаря решительному партнерству.

Будь то флагманский проект НАСА или небольшой спутник, космические приложения требуют совершенно иного уровня инженерной экспертизы: исключительной точности, исключительной устойчивости и решений, способных выдерживать экстремальные температуры, вибрацию и ускорение, характерные для условий запуска.

Мы можем разработать и изготовить детали на заказ с точностью, которую вы не найдете больше нигде в мире, — или же мы можем использовать стандартные детали, созданные с помощью наших собственных инструментов моделирования Syber.

Наши оптимизированные процессы и расширенные мощности помогают клиентам New Space сбалансировать доступность цен и надежность, а наш межфункциональный подход способствует минимизации сроков выполнения заказов.

Aurora Logo
GGB Logo
bii logo

Инновационная аэрокосмическая продукция

Гибридные керамические подшипники:
Повышение летно-технических характеристик самолетов

Наши керамические гибридные подшипники оптимизируют аэрокосмические характеристики для новой эры полетов. Сочетая стальные кольца с элементами качения из нитрида кремния, эти подшипники легче, прочнее и обеспечивают лучшую производительность на высоких скоростях и температурах, чем цельностальные подшипники. В условиях растущей конкуренции за повышение эффективности авиационных двигателей, генераторов, стартеров и редукторов вертолетов, наши инвестиции в гибридные подшипники предоставляют разработчикам новых платформ значительное преимущество.