Sustenabilitate
Rezolvarea provocărilor complexe de inginerie într-o industrie în creștere rapidă
China a reușit să-și dubleze recordul anterior de creștere anuală a energiei eoliene și chiar mai mult atunci când a instalat un nou parc eolian cu o capacitate de 71,7 GW în 2020. Andy Zhou și echipa sa de inginerie de service au contribuit la această creștere rapidă, colaborând cu producătorii de turbine eoliene la noi modele și rezolvând provocări complexe de aplicare în domeniu.
De-a lungul celor 17 ani petrecuți în Timken, Zhou a avansat în management datorită talentului său de a lua inițiativă și de a dezvolta soluții tehnice solide. „Sunt o persoană care îmi împărtășesc procesele de gândire și opiniile înainte de a fi întrebat”, spune el. „Este un atribut care a ieșit mereu în evidență pentru clienți și manageri.”
Zhou conduce o echipă de 12 ingineri, dintre care mulți sunt, de asemenea, în companie de mai bine de 10 ani. El atribuie longevitatea serviciilor angajaților Timken bogăției de oportunități pe care compania le oferă.
„Inginerii de service acoperă multe aplicații diferite și avem ocazia să ne concentrăm asupra celor care ne bucură cel mai mult. Fie că este vorba de producție industrială, energie regenerabilă sau robotică, Timken oferă o varietate de programe de formare și mentorat.”
Andy Zhou
Manager, Service Engineering
„Inginerii de service acoperă multe aplicații diferite și avem oportunitatea de a ne concentra pe cele care ne interesează cel mai mult”, spune el. „Fie că este vorba de producție industrială, energie regenerabilă sau robotică, Timken oferă o varietate de programe de formare și mentorat.”
În cazul lui Zhou, problemele complexe ale turbinelor eoliene i-au stârnit interesul, alături de tehnologiile mașinilor-unelte. S-a format în străinătate în Franța și Statele Unite, ceea ce este obișnuit pentru angajații Timken din întreaga lume. Experții din acele țări au petrecut timp și în Shanghai, pentru a ajuta la formarea și construirea echipei Timken China.
„Echipa noastră este complet locală”, spune el. „Suntem cu toții din China și suntem mândri să promovăm capacitatea de energie eoliană în propria noastră țară.”
Cunoștințe practice despre problemele și performanța turbinelor eoliene
În orice zi obișnuită, un inginer de service poate fi găsit în interiorul unei turbine eoliene de 80 de metri înălțime, echipat cu o centură de siguranță. „Unii dintre colegii mei pot urca o turbină în mai puțin de cinci minute, dar eu nu sunt atât de rapid”, spune Zhou. „Îmi ia aproximativ 20 de minute.”
Odată ajuns acolo, ei ascultă cu atenție pentru a diagnostica potențiale probleme. „Dacă turbina este prea zgomotoasă, vom verifica vibrația lagărului. Colectăm date despre frecvența vibrației pe care să le analizeze experții noștri, deoarece nu puteți vedea foarte bine rulmentul din interior”, spune el. „De acolo, putem lua mostre de grăsime pentru a verifica starea lubrifiantului sau putem decide să înlocuim un rulment care a ajuns la sfârșitul ciclului de viață.”
Turbinele eoliene din primele modele, construite înainte ca Timken să intre pe piață, foloseau rulmenți sferici cu role (SRB) pentru arborele principal. Adesea, acei rulmenți prezintă uzură și performanță scăzută înainte de sfârșitul duratei de viață prevăzute, așa că atunci când operatorii de parcuri eoliene cheamă inginerii Timken pentru diagnosticare și înlocuire, rulmenții cu role conici Timken sunt adesea recomandați ca soluție – deoarece sunt proiectați pentru a prelungi durata de viață a rulmentului axului principal al rulmentului și pentru a îmbunătăți performanța turbinei.

Pe măsură ce turbinele cresc în dimensiune, mulți producători trec la rulmenți conici pentru a crește durata de viață a rulmentului și a gestiona mai bine sarcinile arborelui principal.
Colaborarea cu OEM pentru a construi turbine de înaltă performanță
Urcarea în interiorul turbinelor este doar un mod în care Zhou își poate petrece o zi. Adesea, el lucrează cu designeri OEM pentru a proiecta, testa și instala rulmenți pentru dezvoltarea de noi modele. În timp ce lucrarea este în desfășurare, echipa sa creează, de asemenea, manuale care detaliază procedurile adecvate de montare, setare și întreținere pentru noul rulment.
Recent, Zhejiang Windey, unul dintre primii producători de turbine eoliene din China, a căutat expertiza Timken pentru a ajuta la proiectarea unui nou model, folosind pentru prima dată un rulment conic în poziția arborelui principal. Rulmenții arborelui principal suferă sarcini grele și diverse, deoarece lamele pe care le țin sunt lovite de vânt. Pe măsură ce turbinele cresc în dimensiune, mulți producători trec la rulmenți conici pentru a crește durata de viață a rulmentului și a gestiona mai bine sarcinile arborelui principal.
Când Zhou a ajuns la instalația din Zhejiang Windey pentru a instala prototipul rulmentului, a putut folosi manualul pentru a corecta măsurătorile de toleranță și pentru a ajuta clientul să economisească bani și timp în timpul evenimentelor viitoare de întreținere.
Orice este nevoie pentru a rezolva probleme complexe de inginerie
Fiecare zi este diferită, spune Zhou, iar treaba nu este aproape niciodată rapidă și simplă. „În fiecare zi ne confruntăm cu o problemă diferită”, spune el. „Ar putea fi ceva la care nu ne așteptam niciodată. Poate fi urgent sau foarte complex. În fiecare zi, ne străduim să cercetăm și să identificăm cauza principală a problemei cu care se poate confrunta un client.”
Zhou se simte foarte mândru să servească drept chip al mărcii Timken și să construiască încrederea clienților din toată China – iar rezolvarea acestor probleme complexe este întotdeauna satisfăcătoare. „Nu există sentimente mai bune”, spune el.
Când vorbește cu tinerii ingineri, mesajul său este simplu: „Întotdeauna spun, dacă aveți o problemă, trebuie să o confruntați. Dacă aveți nevoie de ajutor, cereți-l, dar faceți tot posibilul pentru client. Așa învățați și vă dezvoltați abilitățile.”
Valorificarea vântului prin turbine offshore este o bază în creștere a energiei regenerabile. Citește mai mult despre modul în care Timken colaborează cu clienții pentru soluții de energie eoliană.
Published: 2021/11/26