팀켄 ® 피니언 팩 ™

Timken Pinion-Pac은 경량 자동차 분야에서 액슬 조립을 간소화하고 시스템 성능을 향상시키는 사전 밀봉 및 사전 설정된 테이퍼 롤러 베어링 유닛입니다. 정밀 제조 및 엄격한 공차를 통해 향상된 동심도와 최적의 베어링 설정을 제공하여 기어 맞물림 접촉을 개선하고 베어링 수명을 연장합니다. 견고하고 컴팩트한 설계로 동적 하중 하에서 기어 맞물림 변형을 줄이는 동시에 전체 시스템 무게를 최대 15%까지 낮춰 핸들링 및 연비 향상에 기여합니다. 자체 밀폐형 베어링 패키지는 조립을 간소화하고 부품 수를 줄이며 씰 마모를 최소화하고 액슬 유지보수를 효율화합니다.

이점

주요 응용 분야

  • 더욱 엄격한 제조 공차는 더 나은 동심도와 최적의 베어링 설정을 제공하여 기어 맞물림 접촉을 개선하고 베어링 수명을 연장합니다.
  • 견고한 설계로 동적 하중 조건에서 기어 맞물림 지점의 변형을 줄여 기어 신뢰성을 향상시킵니다.
  • 콤팩트한 설계는 전체 무게를 최대 15%까지 줄여 핸들링 개선과 연비 향상으로 이어질 수 있습니다.
  • 일체형 패키지는 베어링 조립 공구의 필요성을 줄여주며, 기존 설계에서 재고로 보유해야 하는 부품의 45%를 절감할 수 있습니다.
  • 베어링 내륜에 대한 씰 주행면의 동심도가 향상되어 씰 마모가 줄어들고 보증 청구 건수가 감소합니다.
  • 패키지 디자인이 차축 수리를 간소화하여 정비소에서 보유해야 하는 교체 부품 수를 줄이고 정비사가 설치에 소요하는 시간을 단축할 수 있습니다.

당면 과제

우리의 솔루션

이익

  • 더욱 엄격한 제조 공차는 더 나은 동심도와 최적의 베어링 설정을 제공하여 기어 맞물림 접촉을 개선하고 베어링 수명을 연장합니다.
  • 견고한 설계로 동적 하중 조건에서 기어 맞물림 지점의 변형을 줄여 기어 신뢰성을 향상시킵니다.
  • 콤팩트한 설계는 전체 무게를 최대 15%까지 줄여 핸들링 개선과 연비 향상으로 이어질 수 있습니다.
  • 일체형 패키지는 베어링 조립 공구의 필요성을 줄여주며, 기존 설계에서 재고로 보유해야 하는 부품의 45%를 절감할 수 있습니다.
  • 베어링 내륜에 대한 씰 주행면의 동심도가 향상되어 씰 마모가 줄어들고 보증 청구 건수가 감소합니다.
  • 패키지 디자인이 차축 수리를 간소화하여 정비소에서 보유해야 하는 교체 부품 수를 줄이고 정비사가 설치에 소요하는 시간을 단축할 수 있습니다.

주요 응용 분야

승용 트럭 및 스포츠 유틸리티 차량(SUV)을 포함한 경량 차량

자원