Timken ® Pinion Pac ™

Le Timken Pinion-Pac est un ensemble de roulements à rouleaux coniques pré-étanchéifiés, pré-installés et pré-réglés, qui simplifie le montage des essieux et améliore les performances des systèmes pour les applications automobiles légères. Sa fabrication de précision, avec des tolérances serrées, assure une concentricité accrue et un réglage optimal du roulement, ce qui améliore le contact des engrenages et prolonge leur durée de vie. Sa conception rigide et compacte réduit la déformation des engrenages sous charges dynamiques tout en diminuant le poids total du système jusqu’à 15 %, pour une meilleure maniabilité et une consommation de carburant réduite. Cet ensemble de roulements autonome simplifie le montage, réduit le nombre de composants, minimise l’usure des joints et simplifie la maintenance des essieux.

Avantages

Applications clés

  • Des tolérances de fabrication plus strictes assurent une meilleure concentricité et un réglage optimal des roulements, ce qui améliore le contact des engrenages et prolonge la durée de vie des roulements.
  • La conception rigide réduit la déformation au point d’engrènement lors de charges dynamiques, améliorant ainsi la fiabilité de l’engrenage.
  • Une conception compacte peut permettre une réduction du poids total allant jusqu’à 15 %, ce qui se traduit par une meilleure maniabilité et une consommation de carburant réduite.
  • L’ensemble autonome réduit le besoin d’outillage pour l’assemblage des roulements et peut éliminer 45 % des composants à stocker pour les conceptions conventionnelles.
  • Une meilleure concentricité de la surface de contact du joint d’étanchéité sur la bague intérieure du roulement entraîne une usure moindre du joint, réduisant ainsi les demandes de garantie.
  • La conception de l’emballage simplifie la réparation des essieux : les ateliers d’entretien peuvent stocker moins de pièces de rechange et les techniciens consacreront moins de temps à l’installation.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

  • Des tolérances de fabrication plus strictes assurent une meilleure concentricité et un réglage optimal des roulements, ce qui améliore le contact des engrenages et prolonge la durée de vie des roulements.
  • La conception rigide réduit la déformation au point d’engrènement lors de charges dynamiques, améliorant ainsi la fiabilité de l’engrenage.
  • Une conception compacte peut permettre une réduction du poids total allant jusqu’à 15 %, ce qui se traduit par une meilleure maniabilité et une consommation de carburant réduite.
  • L’ensemble autonome réduit le besoin d’outillage pour l’assemblage des roulements et peut éliminer 45 % des composants à stocker pour les conceptions conventionnelles.
  • Une meilleure concentricité de la surface de contact du joint d’étanchéité sur la bague intérieure du roulement entraîne une usure moindre du joint, réduisant ainsi les demandes de garantie.
  • La conception de l’emballage simplifie la réparation des essieux : les ateliers d’entretien peuvent stocker moins de pièces de rechange et les techniciens consacreront moins de temps à l’installation.

Applications clés

véhicules légers, y compris les camionnettes et les véhicules utilitaires sport (VUS)

Ressources