Timken® Pinion Pac ™

Timken Pinion-Pac ist eine einbaufertige, vorabgedichtete und voreingestellte Kegelrollenlagereinheit, die die Achsmontage vereinfacht und die Systemleistung in leichten Nutzfahrzeugen verbessert. Die präzise Fertigung mit engen Toleranzen sorgt für verbesserte Rundlaufgenauigkeit und optimale Lagereinstellung, was zu besserem Zahneingriff und längerer Lagerlebensdauer führt. Die steife, kompakte Bauweise reduziert die Zahneingriffsverformung unter dynamischen Belastungen und senkt gleichzeitig das Gesamtgewicht des Systems um bis zu 15 Prozent – ​​für besseres Handling und geringeren Kraftstoffverbrauch. Das in sich geschlossene Lagerpaket vereinfacht die Montage, reduziert die Bauteilanzahl, minimiert den Dichtungsverschleiß und optimiert die Achswartung.

Vorteile

Wichtige Anwendungen

  • Engere Fertigungstoleranzen sorgen für bessere Rundlaufgenauigkeit und optimale Lagereinstellung, was zu verbessertem Zahneingriff und längerer Lagerlebensdauer führt.
  • Die steife Konstruktion reduziert die Durchbiegung am Zahneingriffspunkt unter dynamischer Belastung und verbessert so die Zuverlässigkeit des Zahnrads.
  • Durch die kompakte Bauweise kann das Gesamtgewicht um bis zu 15 Prozent reduziert werden – was zu besserem Fahrverhalten und höherer Kraftstoffeffizienz führt.
  • Die in sich geschlossene Einheit reduziert den Bedarf an Werkzeugen für die Lagermontage und kann 45 Prozent der Komponenten einsparen, die bei herkömmlichen Konstruktionen vorrätig gehalten werden müssen.
  • Eine verbesserte Rundlaufgenauigkeit der Dichtungslauffläche auf dem Lagerinnenring führt zu geringerem Dichtungsverschleiß und reduziert somit Gewährleistungsansprüche.
  • Die kompakte Bauweise vereinfacht die Achsenreparatur – Werkstätten benötigen weniger Ersatzteile und die Techniker sparen Zeit bei der Montage.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

  • Engere Fertigungstoleranzen sorgen für bessere Rundlaufgenauigkeit und optimale Lagereinstellung, was zu verbessertem Zahneingriff und längerer Lagerlebensdauer führt.
  • Die steife Konstruktion reduziert die Durchbiegung am Zahneingriffspunkt unter dynamischer Belastung und verbessert so die Zuverlässigkeit des Zahnrads.
  • Durch die kompakte Bauweise kann das Gesamtgewicht um bis zu 15 Prozent reduziert werden – was zu besserem Fahrverhalten und höherer Kraftstoffeffizienz führt.
  • Die in sich geschlossene Einheit reduziert den Bedarf an Werkzeugen für die Lagermontage und kann 45 Prozent der Komponenten einsparen, die bei herkömmlichen Konstruktionen vorrätig gehalten werden müssen.
  • Eine verbesserte Rundlaufgenauigkeit der Dichtungslauffläche auf dem Lagerinnenring führt zu geringerem Dichtungsverschleiß und reduziert somit Gewährleistungsansprüche.
  • Die kompakte Bauweise vereinfacht die Achsenreparatur – Werkstätten benötigen weniger Ersatzteile und die Techniker sparen Zeit bei der Montage.

Wichtige Anwendungen

Leichte Fahrzeuge einschließlich Personenkraftwagen und Sport Utility Vehicles (SUVs)

Ressourcen