Menu

ティムケン®ピニオンパック

Timken Pinion-Pacは、取り付け準備済みのプレシール・プレセットテーパーローラーベアリングユニットで、軽自動車用途におけるアクスルアセンブリを簡素化し、システム性能を向上させます。精密な製造と厳しい公差により、同心度とベアリング設定が最適化され、ギアのかみ合い接触が向上し、ベアリング寿命が長くなります。剛性が高くコンパクトな設計により、動荷重下でのギアのかみ合いのたわみが低減されるとともに、システム全体の重量が最大15%削減され、ハンドリングと燃費が向上します。自己完結型のベアリングパッケージにより、アセンブリが簡素化され、部品点数が削減され、シールの摩耗が最小限に抑えられ、アクスルのメンテナンスが効率化されます。

メリット

主な用途

  • 製造公差を厳しくすることで、同心度が向上し、ベアリングのセッティングが最適化され、ギアのかみ合い接触が改善され、ベアリングの寿命が長くなります。
  • 剛性の高い設計により、動的負荷条件下での歯車のかみ合い点におけるたわみが低減され、歯車の信頼性が向上します。
  • コンパクトな設計により、全体の重量を最大15パーセント削減でき、その結果、ハンドリング性能の向上と燃費の向上につながります。
  • 自己完結型パッケージにより、ベアリング組立用工具の必要性が軽減され、従来設計で在庫しておく必要のある部品の45%を削減できます。
  • ベアリング内輪上のシール摺動面の同心度が向上することでシールの摩耗が軽減され、保証請求が減少する。
  • パッケージ設計により車軸の修理が簡素化され、整備工場は交換部品の在庫を減らすことができ、技術者は取り付けに費やす時間を短縮できます。

お客様の課題

当社のソリューション

利点

  • 製造公差を厳しくすることで、同心度が向上し、ベアリングのセッティングが最適化され、ギアのかみ合い接触が改善され、ベアリングの寿命が長くなります。
  • 剛性の高い設計により、動的負荷条件下での歯車のかみ合い点におけるたわみが低減され、歯車の信頼性が向上します。
  • コンパクトな設計により、全体の重量を最大15パーセント削減でき、その結果、ハンドリング性能の向上と燃費の向上につながります。
  • 自己完結型パッケージにより、ベアリング組立用工具の必要性が軽減され、従来設計で在庫しておく必要のある部品の45%を削減できます。
  • ベアリング内輪上のシール摺動面の同心度が向上することでシールの摩耗が軽減され、保証請求が減少する。
  • パッケージ設計により車軸の修理が簡素化され、整備工場は交換部品の在庫を減らすことができ、技術者は取り付けに費やす時間を短縮できます。

主な用途

乗用トラックやスポーツ用多目的車(SUV)を含む軽車両

リソース