Timken® Pinion Pac

Timken Pinion-Pac este o unitate de rulmenți conici cu role, gata de instalare, pre-etanșată și pre-reglată, care simplifică asamblarea punților și îmbunătățește performanța sistemului în aplicațiile auto ușoare. Fabricația de precizie cu toleranțe strânse oferă o concentricitate îmbunătățită și o reglare optimă a rulmentului, rezultând un contact mai bun al angrenajului dințat și o durată de viață mai lungă a rulmentului. Un design rigid și compact reduce deformarea angrenajului dințat sub sarcini dinamice, reducând în același timp greutatea totală a sistemului cu până la 15% pentru o manevrabilitate îmbunătățită și o eficiență a consumului de combustibil. Pachetul de rulmenți autonom simplifică asamblarea, reduce numărul de componente, minimizează uzura garniturilor și eficientizează întreținerea punților.

Beneficii

Aplicații cheie

  • Toleranțe de fabricație mai stricte asigură o concentricitate mai bună și o reglare optimă a rulmentului pentru un contact îmbunătățit al angrenajului și o durată de viață mai lungă a rulmentului
  • Designul rigid reduce deformarea la punctul de angrenare al angrenajului în condiții de încărcare dinamică, îmbunătățind fiabilitatea angrenajului
  • Designul compact poate duce la o reducere totală a greutății de până la 15%, ceea ce se traduce printr-o manevrabilitate mai bună și o eficiență sporită a consumului de combustibil.
  • Pachetul autonom reduce nevoia de scule pentru asamblarea rulmenților și poate elimina 45% din componentele care necesită stocare pentru modelele convenționale
  • Concentricitatea îmbunătățită a suprafeței de etanșare pe calea de rulare interioară a rulmentului duce la o uzură mai mică a etanșării, reducând solicitările de garanție
  • Designul pachetului simplifică repararea axelor — atelierele de întreținere pot păstra la îndemână mai puține piese de schimb, iar tehnicienii vor petrece mai puțin timp cu instalarea

Provocările tale

Soluțiile noastre

Beneficii

  • Toleranțe de fabricație mai stricte asigură o concentricitate mai bună și o reglare optimă a rulmentului pentru un contact îmbunătățit al angrenajului și o durată de viață mai lungă a rulmentului
  • Designul rigid reduce deformarea la punctul de angrenare al angrenajului în condiții de încărcare dinamică, îmbunătățind fiabilitatea angrenajului
  • Designul compact poate duce la o reducere totală a greutății de până la 15%, ceea ce se traduce printr-o manevrabilitate mai bună și o eficiență sporită a consumului de combustibil.
  • Pachetul autonom reduce nevoia de scule pentru asamblarea rulmenților și poate elimina 45% din componentele care necesită stocare pentru modelele convenționale
  • Concentricitatea îmbunătățită a suprafeței de etanșare pe calea de rulare interioară a rulmentului duce la o uzură mai mică a etanșării, reducând solicitările de garanție
  • Designul pachetului simplifică repararea axelor — atelierele de întreținere pot păstra la îndemână mai puține piese de schimb, iar tehnicienii vor petrece mai puțin timp cu instalarea

Aplicații cheie

Vehicule ușoare, inclusiv camioane pentru pasageri și vehicule utilitare sport (SUV-uri)

Resurse