Timken Pinion-Pac è un’unità di cuscinetti a rulli conici pre-sigillati e pre-regolati, pronta per l’installazione, che semplifica l’assemblaggio dell’assale e migliora le prestazioni del sistema nelle applicazioni automobilistiche leggere. La produzione di precisione con tolleranze ristrette garantisce una migliore concentricità e un’impostazione ottimale dei cuscinetti, con conseguente migliore contatto tra gli ingranaggi e maggiore durata dei cuscinetti stessi. Il design rigido e compatto riduce la flessione degli ingranaggi sotto carichi dinamici, diminuendo al contempo il peso complessivo del sistema fino al 15%, per una migliore maneggevolezza e un maggiore risparmio di carburante. Il pacchetto di cuscinetti autonomo semplifica l’assemblaggio, riduce il numero di componenti, minimizza l’usura delle guarnizioni e ottimizza la manutenzione dell’assale.
Veicoli leggeri, inclusi autocarri per il trasporto passeggeri e veicoli utilitari sportivi (SUV)