Menu

EnviroSpexx ™省エネベアリング

産業事業者や鉄道事業者は、エネルギー使用量の削減、運用コストの低減、そして厳しいサステナビリティ目標の達成というプレッシャーにますますさらされています。ポンプ、コンプレッサー、ギア駆動装置から旅客列車や貨車に至るまで、幅広い用途において、従来のベアリング設計では過剰なトルクと熱が発生し、電力消費量の増加、摩耗の加速、そして不必要な二酸化炭素排出量の増加につながる可能性があります。Timken® EnviroSpexx™ エネルギー効率の高いローラーベアリングは、回転トルクを最小限に抑え、動力損失を低減し、機器の低温運転と高効率運転を実現するように設計された最適化された内部形状により、これらの課題に直接的に対処します。これらの改良により、産業用途と鉄道用途の両方において、測定可能なエネルギー節約、排出量の削減、そしてベアリング寿命の延長が実現します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

エネルギー消費量の削減、運用コストの低減、そして企業の持続可能性目標の達成に対するプレッシャーは高まっています。多くのアプリケーションは常時稼働しており、電力消費量の増加と二酸化炭素排出量の増加につながっています。世界的なエネルギーコストの上昇と持続可能性目標の厳格化に伴い、顧客は性能を損なうことなく、測定可能な効率向上を実現するテクノロジーを必要としています。

お客様の課題

エネルギー消費量の削減、運用コストの低減、そして企業の持続可能性目標の達成に対するプレッシャーは高まっています。多くのアプリケーションは常時稼働しており、電力消費量の増加と二酸化炭素排出量の増加につながっています。世界的なエネルギーコストの上昇と持続可能性目標の厳格化に伴い、顧客は性能を損なうことなく、測定可能な効率向上を実現するテクノロジーを必要としています。

当社のソリューション

EnviroSpexxは、従来のベアリングよりも低温かつ効率的に動作することで、ベアリングの寿命延長、メンテナンスコストの削減、そして環境目標の達成を支援します。球面ベアリング、円錐ベアリング、マウントベアリングなど幅広い製品ラインナップを誇るティムケンは、お客様の業務効率向上と省エネルギー目標達成を支援する、持続可能で高性能なソリューションを提供します。

利点

  • お客様の環境目標達成を支援するため、よりエネルギー効率の高いソリューションを提供するように設計されています。
  • 内部形状の最適化によるトルクと電力の削減、および世界中の幅広い用途で必要な電力の全体的な削減を実現。
  • トルクと疲労寿命のバランスを取るための最適なベアリング形状
  • 機器の稼働に必要な電力量を削減することで排出量を削減し、企業の社会的責任(CSR)活動の推進に貢献します。

主な用途

  • ギア駆動装置
  • パンプス
  • コンプレッサー
  • 旅客列車
  • 貨車

リソース