Rodamientos de rodillos cilíndricos de cuatro hileras Timken®

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de cuatro hileras de Timken están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento en aplicaciones exigentes que requieren una alta capacidad de carga radial y durabilidad. Su avanzado diseño multihilera permite una distribución óptima de las cargas, reduce la fricción y garantiza una larga vida útil, incluso en funcionamiento continuo a alta velocidad. Estos rodamientos son la opción preferida gracias a su fiabilidad y excepcional resistencia al desgaste.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • carga de choque
  • Lubricación insuficiente
  • Desalineación
  • Instalación

Sus desafíos

  • carga de choque
  • Lubricación insuficiente
  • Desalineación
  • Instalación

Nuestras soluciones

Rodamientos de rodillos cilíndricos Timken de cuatro hileras con geometría interna mejorada y diseño de jaula optimizado, disponibles en opciones de jaula de latón o acero.

Beneficios

  • Se encuentran disponibles rodillos y anillos cementados para una máxima resistencia a los daños por impacto.
  • El diseño optimizado de la jaula para la lubricación, las ranuras de lubricación en la cara del anillo exterior y los orificios y ranuras de lubricación opcionales en el diámetro exterior del anillo permiten una mejor película lubricante.
  • La geometría interna mejorada y los perfiles de los rodillos permiten una mejor desalineación.
  • Caída reducida del rodillo y chaflán del anillo interior para facilitar la instalación y reducir el riesgo de daños durante las operaciones de cambio de rodillo.

Aplicaciones clave

Cuello enrollado para acerías/metalerías de productos largos

Recursos