Rulmenți de susținere cu șurub cu bile Timken®

Concepuți pentru a susține ansambluri de șuruburi cu bile supuse unor sarcini axiale și radiale mari, rulmenții de susținere a șuruburilor cu bile Timken reduc jocul axial și jocul de strângere, menținând în același timp o poziționare lină și precisă pentru aplicații de frezare, strunjire și rectificare. Fabricați cu toleranțe de precizie și materiale premium, acești rulmenți oferă vibrații reduse, o durată de viață extinsă și performanțe constante – ajutând producătorii de echipamente originale (OEM) și constructorii de mașini să îmbunătățească randamentul, calitatea pieselor și timpul de funcționare general al echipamentelor.

Beneficii

Aplicații cheie

  • Materialele includ oțel curat pentru o durată de viață mai lungă.
  • Încorporează toleranțe de preîncărcare mai stricte pentru tăiere fără vibrații și toleranțe de lățime mai stricte pentru o montare ușoară fără a rectifica capacele de capăt.
  • Designul inovator al coliviei permite utilizarea unor bile suplimentare pentru o capacitate de încărcare mai mare.
  • Prezintă toleranțe axiale de rulare ABEC 9/ISO P2 pentru a oferi precizie maximă pentru poziționarea precisă a sculei și repetabilitate.
  • Seria cu două rânduri de roți are etanșări de contact integrate, cu cuplu redus, pentru a exclude contaminanții, asigurând o funcționare fiabilă și o durată de viață extinsă.
  • Disponibil în serii cu flanșă (MMF) și fără flanșă (MMN), simplificând instalarea atât pentru montarea standard, cât și pentru cea cu piuliță rotativă.

Provocările tale

Soluțiile noastre

Beneficii

  • Materialele includ oțel curat pentru o durată de viață mai lungă.
  • Încorporează toleranțe de preîncărcare mai stricte pentru tăiere fără vibrații și toleranțe de lățime mai stricte pentru o montare ușoară fără a rectifica capacele de capăt.
  • Designul inovator al coliviei permite utilizarea unor bile suplimentare pentru o capacitate de încărcare mai mare.
  • Prezintă toleranțe axiale de rulare ABEC 9/ISO P2 pentru a oferi precizie maximă pentru poziționarea precisă a sculei și repetabilitate.
  • Seria cu două rânduri de roți are etanșări de contact integrate, cu cuplu redus, pentru a exclude contaminanții, asigurând o funcționare fiabilă și o durată de viață extinsă.
  • Disponibil în serii cu flanșă (MMF) și fără flanșă (MMN), simplificând instalarea atât pentru montarea standard, cât și pentru cea cu piuliță rotativă.

Aplicații cheie

Centre de rectificare, frezare și prelucrare

Resurse