Menu

ティムケン®ボールねじサポートベアリング

ティムケンのボールねじサポートベアリングは、高軸方向および高半径方向荷重下でのボールねじアセンブリを支えるように設計されており、軸方向の遊びとバックラッシュを最小限に抑えながら、フライス加工、旋削加工、研削加工においてスムーズで正確な位置決めを維持します。精密な公差と高品質の素材で製造されたこれらのベアリングは、振動の低減、長寿命化、そして安定した性能を実現し、OEMメーカーや機械メーカーの生産性、部品品質、そして設備稼働率の向上に貢献します。

メリット

主な用途

  • 材料には、長寿命を実現する高純度鋼材が使用されています。
  • ビビリのない切削を実現するためにプリロード公差を厳しくし、エンドキャップを再研磨することなく簡単に取り付けられるように幅公差を厳しくしました。
  • 革新的なケージ設計により、ボールの数を増やして耐荷重を向上させることが可能になった。
  • ABEC 9/ISO P2の軸方向公差を備え、精密な工具位置決めと再現性において最大限の精度を実現します。
  • 二列シリーズは、一体型の低トルク接触シールを備えており、異物の侵入を防ぎ、信頼性の高い動作と長寿命を実現します。
  • フランジ付き(MMF)シリーズとフランジなし(MMN)シリーズがあり、標準取り付けと回転ナット取り付けの両方において、設置が容易になります。

お客様の課題

当社のソリューション

利点

  • 材料には、長寿命を実現する高純度鋼材が使用されています。
  • ビビリのない切削を実現するためにプリロード公差を厳しくし、エンドキャップを再研磨することなく簡単に取り付けられるように幅公差を厳しくしました。
  • 革新的なケージ設計により、ボールの数を増やして耐荷重を向上させることが可能になった。
  • ABEC 9/ISO P2の軸方向公差を備え、精密な工具位置決めと再現性において最大限の精度を実現します。
  • 二列シリーズは、一体型の低トルク接触シールを備えており、異物の侵入を防ぎ、信頼性の高い動作と長寿命を実現します。
  • フランジ付き(MMF)シリーズとフランジなし(MMN)シリーズがあり、標準取り付けと回転ナット取り付けの両方において、設置が容易になります。

主な用途

研削盤、フライス盤、マシニングセンター

リソース