Roulements de support de vis à billes Timken®

Conçus pour supporter les ensembles vis à billes sous fortes charges axiales et radiales, les paliers de support de vis à billes Timken minimisent le jeu axial et le jeu angulaire tout en assurant un positionnement précis et régulier pour les applications de fraisage, de tournage et de rectification. Fabriqués avec des tolérances de précision et des matériaux de haute qualité, ces paliers offrent des vibrations réduites, une durée de vie prolongée et des performances constantes, permettant ainsi aux équipementiers et aux constructeurs de machines d’améliorer la productivité, la qualité des pièces et la disponibilité globale des équipements.

Avantages

Applications clés

  • Les matériaux utilisés comprennent de l’acier propre pour une durée de vie plus longue.
  • Intègre des tolérances de précharge plus strictes pour une coupe sans vibrations et des tolérances de largeur plus strictes pour un ajustement facile sans rectification des embouts.
  • La conception innovante de la cage permet d’ajouter des billes pour une capacité de charge plus élevée.
  • Caractéristiques des tolérances de fonctionnement axial ABEC 9/ISO P2 pour une précision maximale en matière de positionnement et de répétabilité des outils.
  • La série à double rangée est dotée de joints d’étanchéité intégrés à faible couple pour empêcher la pénétration de contaminants, assurant ainsi un fonctionnement fiable et une durée de vie prolongée.
  • Disponible en séries à bride (MMF) et sans bride (MMN), simplifiant l’installation pour les montages à écrou standard et rotatif.

Vos défis

Nos solutions

Avantages

  • Les matériaux utilisés comprennent de l’acier propre pour une durée de vie plus longue.
  • Intègre des tolérances de précharge plus strictes pour une coupe sans vibrations et des tolérances de largeur plus strictes pour un ajustement facile sans rectification des embouts.
  • La conception innovante de la cage permet d’ajouter des billes pour une capacité de charge plus élevée.
  • Caractéristiques des tolérances de fonctionnement axial ABEC 9/ISO P2 pour une précision maximale en matière de positionnement et de répétabilité des outils.
  • La série à double rangée est dotée de joints d’étanchéité intégrés à faible couple pour empêcher la pénétration de contaminants, assurant ainsi un fonctionnement fiable et une durée de vie prolongée.
  • Disponible en séries à bride (MMF) et sans bride (MMN), simplifiant l’installation pour les montages à écrou standard et rotatif.

Applications clés

Centres de rectification, de fraisage et d’usinage

Ressources