팀켄 ® 볼 스크류 서포트 베어링

팀켄 볼 스크류 지지 베어링은 높은 축 방향 및 반경 방향 하중을 받는 볼 스크류 어셈블리를 안정적으로 지지하도록 설계되었으며, 밀링, 선삭 및 연삭 가공 시 부드럽고 정확한 위치 제어를 유지하면서 축 방향 유격과 백래시를 최소화합니다. 정밀한 공차와 고급 소재로 제작된 이 베어링은 진동 감소, 수명 연장 및 일관된 성능을 제공하여 OEM 및 기계 제조업체가 생산량, 부품 품질 및 장비 가동 시간을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

이점

주요 응용 분야

  • 재료에는 수명 연장을 위한 깨끗한 강철이 포함됩니다.
  • 진동 없는 절삭을 위해 더욱 엄격한 예압 공차를 적용했으며, 엔드 캡을 재연마하지 않고도 쉽게 장착할 수 있도록 더욱 엄격한 폭 공차를 적용했습니다.
  • 혁신적인 케이지 디자인으로 더 많은 공을 넣을 수 있어 하중 지지력이 향상되었습니다.
  • ABEC 9/ISO P2 축 방향 작동 공차를 특징으로 하여 정밀한 공구 위치 지정 및 반복성을 위한 최고의 정확도를 제공합니다.
  • 이중 열 시리즈는 오염 물질 유입을 차단하는 일체형 저토크 접촉 밀봉 장치를 갖추고 있어 안정적인 작동과 긴 수명을 보장합니다.
  • 플랜지형(MMF) 및 비플랜지형(MMN) 시리즈로 제공되어 표준 및 회전 너트 장착 모두에 대한 설치가 간편합니다.

당면 과제

우리의 솔루션

이익

  • 재료에는 수명 연장을 위한 깨끗한 강철이 포함됩니다.
  • 진동 없는 절삭을 위해 더욱 엄격한 예압 공차를 적용했으며, 엔드 캡을 재연마하지 않고도 쉽게 장착할 수 있도록 더욱 엄격한 폭 공차를 적용했습니다.
  • 혁신적인 케이지 디자인으로 더 많은 공을 넣을 수 있어 하중 지지력이 향상되었습니다.
  • ABEC 9/ISO P2 축 방향 작동 공차를 특징으로 하여 정밀한 공구 위치 지정 및 반복성을 위한 최고의 정확도를 제공합니다.
  • 이중 열 시리즈는 오염 물질 유입을 차단하는 일체형 저토크 접촉 밀봉 장치를 갖추고 있어 안정적인 작동과 긴 수명을 보장합니다.
  • 플랜지형(MMF) 및 비플랜지형(MMN) 시리즈로 제공되어 표준 및 회전 너트 장착 모두에 대한 설치가 간편합니다.

주요 응용 분야

연삭, 밀링 및 가공 센터

자원