Los rodamientos de rodillos cónicos para ruedas de aterrizaje de aeronaves Timken están diseñados con precisión para satisfacer las exigentes demandas de las aplicaciones aeronáuticas. Diseñados para ofrecer una resistencia y fiabilidad excepcionales, estos rodamientos soportan cargas radiales y axiales elevadas durante el aterrizaje y el rodaje, garantizando un funcionamiento suave y la máxima seguridad. Fabricados con materiales avanzados y cumpliendo con los estándares de calidad tanto del cliente como de la FAA, los rodamientos de rodillos cónicos Timken ofrecen una resistencia al desgaste superior, una vida útil prolongada y un mantenimiento reducido para aeronaves comerciales y militares. En la mayoría de las aplicaciones comerciales, Timken cuenta con la Aprobación de Fabricante de Piezas (PMA) de la FAA. Con la confianza de los principales fabricantes aeroespaciales, Timken proporciona soluciones probadas para sistemas de tren de aterrizaje donde el rendimiento y la fiabilidad son fundamentales.
Rodamientos de rodillos cónicos Timken código 629
Conjuntos de ruedas de aterrizaje principales y delanteras para aeronaves privadas, comerciales y militares.