Rulmenții conici Timken pentru roțile de aterizare ale aeronavelor sunt proiectați cu precizie pentru a îndeplini cerințele riguroase ale aplicațiilor aviatice. Concepuți pentru o rezistență și o fiabilitate excepționale, acești rulmenți suportă sarcini radiale și axiale mari în timpul operațiunilor de aterizare și rulare, asigurând performanțe line și siguranță. Fabricați din materiale avansate și respectând standardele de calitate atât ale clienților, cât și ale FAA, rulmenții conici Timken oferă o rezistență superioară la uzură, o durată de viață extinsă și o întreținere redusă pentru aeronavele comerciale și militare. În majoritatea aplicațiilor comerciale, Timken deține aprobarea producătorului de piese (PMA) din partea FAA. Având încrederea producătorilor aerospațiali de top, Timken oferă soluții dovedite pentru sistemele de tren de aterizare unde performanța și fiabilitatea sunt esențiale.
Rulmenți cu role conice Timken cod 629
Ansambluri roți de aterizare principale și frontale pentru aeronave private, comerciale și militare