Timken Kegelrollenlager für Flugzeugfahrwerke sind präzisionsgefertigt und erfüllen die hohen Anforderungen der Luftfahrt. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Festigkeit und Zuverlässigkeit aus und bewältigen hohe Radial- und Axialbelastungen bei Lande- und Rollvorgängen, wodurch ein reibungsloser Betrieb und maximale Sicherheit gewährleistet werden. Gefertigt aus fortschrittlichen Materialien und unter Einhaltung der Qualitätsstandards von Kunden und der FAA bieten Timken Kegelrollenlager überlegene Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und reduzierten Wartungsaufwand für zivile und militärische Flugzeuge. Für die meisten zivilen Anwendungen verfügt Timken über die FAA-Zulassung als Teilehersteller (PMA). Führende Luft- und Raumfahrtunternehmen vertrauen auf Timken und bieten bewährte Lösungen für Fahrwerksysteme, bei denen Leistung und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Timken Kegelrollenlager mit Code 629
Haupt- und Bugfahrwerksbaugruppen für Privat-, Verkehrs- und Militärflugzeuge