Конические роликовые подшипники Timken для авиационных шасси разработаны с высокой точностью и отвечают жестким требованиям авиационной техники. Эти подшипники, отличающиеся исключительной прочностью и надежностью, выдерживают значительные радиальные и осевые нагрузки во время посадки и руления, обеспечивая плавную работу и безопасность. Изготовленные из современных материалов и соответствующие стандартам качества заказчика и FAA, конические роликовые подшипники Timken обеспечивают превосходную износостойкость, увеличенный срок службы и снижение затрат на техническое обслуживание для коммерческих и военных самолетов. В большинстве коммерческих применений Timken имеет разрешение производителя деталей (PMA) от FAA. Пользуясь доверием ведущих производителей аэрокосмической техники, Timken предлагает проверенные решения для систем шасси, где производительность и надежность имеют решающее значение.
Конические роликовые подшипники Timken с кодом 629
Основные и носовые колеса шасси для частных, коммерческих и военных самолетов