Menu

ティムケン®航空機着陸用テーパーローラーベアリング

ティムケンの航空機着陸用円錐ころ軸受は、航空用途の厳しい要求を満たすために精密に設計されています。卓越した強度と信頼性を実現するよう設計されたこれらの軸受は、着陸時および地上走行時の大きなラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、スムーズな動作と安全性を確保します。高度な材料を使用し、顧客およびFAAの品質基準の両方を満たすティムケンの円錐ころ軸受は、商用機および軍用機において、優れた耐摩耗性、長寿命、およびメンテナンスの軽減を実現します。ほとんどの商用用途において、ティムケンはFAAの部品製造承認(PMA)を取得しています。主要な航空宇宙メーカーから信頼されているティムケンは、性能と信頼性が極めて重要な着陸装置システム向けに、実績のあるソリューションを提供します。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

  • 高負荷
  • 急加速
  • 極端な気温

お客様の課題

  • 高負荷
  • 急加速
  • 極端な気温

当社のソリューション

ティムケン629コード円錐ころ軸受

利点

  • 着陸時のジャンボジェット機の重量による繰り返しの急激な負荷に対応するため、公差を厳格化することで優れた性能を実現
  • 精密な製造技術(表面加工、コーティング、独自の内部形状など)により、リブ/ローラー端部の擦り傷を解消し、摩耗、疲労、摩擦性能を向上させます。

主な用途

民間航空機、商用航空機、軍用航空機用の主脚および前脚アセンブリ

リソース