팀켄 항공기 착륙 휠 테이퍼 롤러 베어링은 항공 분야의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 정밀하게 설계되었습니다. 탁월한 강도와 신뢰성을 위해 설계된 이 베어링은 착륙 및 지상 활주 중 발생하는 무거운 방사형 및 축 방향 하중을 견뎌내어 원활한 작동과 안전성을 보장합니다. 첨단 소재로 제조되고 고객 및 FAA 품질 기준을 모두 충족하는 팀켄 테이퍼 롤러 베어링은 상용 및 군용 항공기에 탁월한 내마모성, 긴 수명, 그리고 유지보수 비용 절감을 제공합니다. 대부분의 상용 항공기 분야에서 팀켄은 FAA로부터 부품 제조업체 승인(PMA)을 획득했습니다. 주요 항공우주 제조업체들이 신뢰하는 팀켄은 성능과 신뢰성이 중요한 착륙 장치 시스템에 검증된 솔루션을 제공합니다.
팀켄 629 코드 테이퍼 롤러 베어링
개인용, 상업용 및 군용 항공기용 주 착륙 바퀴 및 앞바퀴 조립체