Los lubricadores de un solo punto de Timken suministran grasa o aceite a los componentes clave a intervalos regulares, lo que ayuda a prolongar la vida útil del equipo, reducir el mantenimiento y mejorar el tiempo de actividad gracias a una lubricación constante. Con varios diseños de lubricadores de un solo punto, podemos ofrecerle la solución ideal que se ajuste a sus condiciones de operación, requisitos de aplicación y programa de mantenimiento.
La lubricación manual puede ser inconsistente y difícil de mantener, especialmente en equipos que funcionan de forma continua, se encuentran en lugares de difícil acceso o operan en entornos sucios, húmedos o con altas vibraciones. Cuando los puntos de lubricación no reciben la cantidad adecuada en el momento preciso, el desgaste prematuro de cojinetes, cadenas, guías y otros componentes de equipos industriales puede provocar paradas no planificadas.
La lubricación manual puede ser inconsistente y difícil de mantener, especialmente en equipos que funcionan de forma continua, se encuentran en lugares de difícil acceso o operan en entornos sucios, húmedos o con altas vibraciones. Cuando los puntos de lubricación no reciben la cantidad adecuada en el momento preciso, el desgaste prematuro de cojinetes, cadenas, guías y otros componentes de equipos industriales puede provocar paradas no planificadas.
Los lubricadores de un solo punto de Timken incluyen unidades electroquímicas y electromecánicas en los siguientes diseños:
Los lubricadores de un solo punto de Timken ayudan a mantener los puntos de lubricación abastecidos con lubricante fresco de forma predecible, lo que contribuye a la disponibilidad de los equipos, intervalos de servicio más prolongados y un rendimiento más constante. El suministro controlado también puede reducir el tiempo de mantenimiento, mejorar la seguridad de la planta al disminuir el tiempo de permanencia en áreas de alto riesgo y reducir el consumo de lubricante mediante una lubricación controlada.
Suministra grasa o aceite periódicamente a: