Timken® Einpunkt-Schmierstoffe

Die Timken-Einpunktschmiergeräte versorgen wichtige Bauteile in festgelegten Intervallen mit Fett oder Öl – und tragen so durch gleichmäßige Schmierung zu einer längeren Lebensdauer der Anlagen, reduziertem Wartungsaufwand und erhöhter Verfügbarkeit bei. Dank verschiedener Ausführungen von Einpunktschmiergeräten finden wir die passende Lösung für Ihre Betriebsbedingungen, Anwendungsanforderungen und Ihren Wartungsplan.

Ihre Herausforderungen

Unsere Lösungen

Vorteile

Wichtige Anwendungen

Manuelle Schmierung kann ungleichmäßig und schwer aufrechtzuerhalten sein – insbesondere bei Anlagen, die im Dauerbetrieb laufen, an schwer zugänglichen Stellen stehen oder in schmutzigen, feuchten oder stark vibrierenden Umgebungen eingesetzt werden. Erhalten die Schmierstellen nicht die richtige Menge Schmierstoff zum richtigen Zeitpunkt, kann vorzeitiger Verschleiß an Lagern, Ketten, Führungsbahnen und anderen Bauteilen von Industrieanlagen zu ungeplanten Ausfallzeiten führen.

Ihre Herausforderungen

Manuelle Schmierung kann ungleichmäßig und schwer aufrechtzuerhalten sein – insbesondere bei Anlagen, die im Dauerbetrieb laufen, an schwer zugänglichen Stellen stehen oder in schmutzigen, feuchten oder stark vibrierenden Umgebungen eingesetzt werden. Erhalten die Schmierstellen nicht die richtige Menge Schmierstoff zum richtigen Zeitpunkt, kann vorzeitiger Verschleiß an Lagern, Ketten, Führungsbahnen und anderen Bauteilen von Industrieanlagen zu ungeplanten Ausfallzeiten führen.

Unsere Lösungen

Die Timken-Einpunkt-Schmiergeräte umfassen elektrochemische und elektromechanische Einheiten in folgenden Ausführungen:

  • G-Power® (elektrochemisch): Ein Universalschmiergerät (Modell 101), das Fett mit einem Druck von bis zu 4 bar/50 psi abgibt. Zu den Merkmalen gehören eine Explosionsschutzzertifizierung und die Zulassung für den Einsatz im Untertagebau.
  • D-Power® (elektrochemisch): Ein kompaktes All-in-One-System zum Dosieren von Fett mit einem Druck von bis zu 5 bar / 73 psi. Entspricht der Schutzart IP68 gegen Staub.
  • M-Power® (elektromechanisch): Ein wiederverwendbarer Universalschmierer mit monatlich einstellbarer Schmiermenge und austauschbarer Schmierstoffkartusche, der Fett mit einem Druck von bis zu 6 bar/87 psi abgibt. Erfüllt die Schutzart IP 65.
  • Zubehör: Halterungen, Klemmen, Bürsten, Anschlüsse und Schlauchverlängerungen zur Vereinfachung der Montage an schwer zugänglichen Stellen.

Vorteile

Die Timken-Einpunkt-Schmiergeräte sorgen für eine zuverlässige und planmäßige Versorgung der Schmierstellen mit frischem Schmierstoff – und unterstützen so die Anlagenverfügbarkeit, längere Wartungsintervalle und eine gleichbleibende Leistung. Die kontrollierte Schmierstoffzufuhr reduziert zudem Wartungszeiten, verbessert die Anlagensicherheit durch kürzere Aufenthalte in Risikobereichen und senkt den Schmierstoffverbrauch.

Wichtige Anwendungen

Liefert regelmäßig Fett oder Öl an:

  • Ventilatoren und Gebläse
  • Förderbänder
  • Elektromotorpumpen
  • HLK-Systeme
  • Materialtransportgeräte
  • Bergbauausrüstung
  • Primärmetallanlagen
  • Wasseraufbereitungsanlagen

Ressourcen