팀켄 단일점 윤활기는 주요 부품에 정해진 간격으로 그리스 또는 오일을 공급하여 장비 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감하며 지속적인 윤활을 통해 가동 시간을 향상시킵니다. 다양한 단일점 윤활기 설계를 통해 고객의 운영 조건, 적용 분야 및 유지보수 일정에 맞는 최적의 솔루션을 제공합니다.
수동 윤활은 특히 지속적으로 가동되는 장비, 접근하기 어려운 위치에 설치된 장비, 또는 오염되고 습하거나 진동이 심한 환경에서 작동하는 장비의 경우 일관성이 떨어지고 유지 관리가 어려울 수 있습니다. 윤활 지점에 적절한 양의 윤활유가 적시에 공급되지 않으면 베어링, 체인, 가이드웨이 및 기타 산업 장비 부품의 조기 마모가 발생하여 예기치 않은 가동 중단으로 이어질 수 있습니다.
수동 윤활은 특히 지속적으로 가동되는 장비, 접근하기 어려운 위치에 설치된 장비, 또는 오염되고 습하거나 진동이 심한 환경에서 작동하는 장비의 경우 일관성이 떨어지고 유지 관리가 어려울 수 있습니다. 윤활 지점에 적절한 양의 윤활유가 적시에 공급되지 않으면 베어링, 체인, 가이드웨이 및 기타 산업 장비 부품의 조기 마모가 발생하여 예기치 않은 가동 중단으로 이어질 수 있습니다.
Timken 단일 지점 윤활기는 다음과 같은 설계로 전기화학식 및 전기기계식 장치를 포함합니다.
팀켄 단일 지점 윤활기는 윤활 지점에 신선한 윤활유를 예측 가능한 일정에 따라 지속적으로 공급하여 장비 가용성을 높이고 서비스 간격을 연장하며 더욱 일관된 성능을 보장합니다. 또한 제어된 윤활 공급은 유지보수 시간을 단축하고 위험 구역에서의 작업 시간을 줄여 공장 안전성을 향상시키며, 제어된 윤활을 통해 윤활유 소비량을 절감할 수 있습니다.
주기적으로 윤활유나 오일을 공급하는 업체: