Timken ® Tek Noktalı Yağlayıcılar

Timken Tek Noktalı Yağlayıcılar, belirli aralıklarla önemli bileşenlere gres veya yağ sağlayarak ekipman ömrünü uzatmaya, bakım maliyetlerini azaltmaya ve tutarlı yağlama sayesinde çalışma süresini iyileştirmeye yardımcı olur. Çeşitli tek noktalı yağlayıcı tasarımlarıyla, işletme koşullarınıza, uygulama gereksinimlerinize ve bakım programınıza en uygun çözümü sunabiliriz.

Zorluklarınız

Çözümlerimiz

Faydalar

Temel uygulamalar

Manuel yağlama, özellikle sürekli çalışan, ulaşılması zor yerlerde bulunan veya kirli, ıslak veya yüksek titreşimli ortamlarda çalışan ekipmanlarda tutarsız ve sürdürülmesi zor olabilir. Yağlama noktalarına doğru miktarda ve doğru zamanda yağ verilmediğinde, rulmanlarda, zincirlerde, kılavuz raylarda ve diğer endüstriyel ekipman bileşenlerinde erken aşınma, planlanmamış arıza sürelerine yol açabilir.

Zorluklarınız

Manuel yağlama, özellikle sürekli çalışan, ulaşılması zor yerlerde bulunan veya kirli, ıslak veya yüksek titreşimli ortamlarda çalışan ekipmanlarda tutarsız ve sürdürülmesi zor olabilir. Yağlama noktalarına doğru miktarda ve doğru zamanda yağ verilmediğinde, rulmanlarda, zincirlerde, kılavuz raylarda ve diğer endüstriyel ekipman bileşenlerinde erken aşınma, planlanmamış arıza sürelerine yol açabilir.

Çözümlerimiz

Timken Tek Nokta Yağlama Sistemleri, aşağıdaki tasarımlarda elektrokimyasal ve elektromekanik üniteler içermektedir:

  • G-Power® (elektrokimyasal): 4 bar/50 psi’ye kadar basınçla gres yağı püskürten genel amaçlı bir yağlayıcı (Model 101). Özellikleri arasında patlamaya dayanıklı sertifikası ve yeraltı kullanımı için madencilik onayı bulunmaktadır.
  • D-Power® (elektrokimyasal): 5 bar/73 psi’ye kadar basınçla gres dağıtımı için kompakt, hepsi bir arada sistem. Toza karşı IP68 koruma standardına uygundur.
  • M-Power® (elektromekanik): Aylık artış ayarları ve değiştirilebilir yağlama kartuşu ile yeniden kullanılabilir, genel amaçlı bir yağlayıcıdır; 6 bar/87 psi’ye kadar basınçta gres püskürtür. IP 65 koruma sınıfına uygundur.
  • Aksesuarlar: Ulaşılması zor yerlerde montajı kolaylaştırmak için braketler, kelepçeler, fırçalar, bağlantı parçaları ve hortum uzantıları.

Faydalar

Timken Tek Noktalı Yağlama Sistemleri, yağlama noktalarına düzenli bir program dahilinde taze yağlayıcı tedarik edilmesine yardımcı olarak ekipman kullanılabilirliğini, daha uzun servis aralıklarını ve daha tutarlı performansı destekler. Kontrollü yağ dağıtımı ayrıca bakım süresini kısaltabilir, yüksek riskli alanlarda geçirilen süreyi azaltarak tesis güvenliğini artırabilir ve kontrollü yağlama yoluyla yağlayıcı tüketimini azaltabilir.

Temel Uygulamalar

Periyodik olarak gres veya yağ teslimatı yapanlar:

  • Fanlar ve Üfleyiciler
  • Konveyörler
  • Elektrik Motorlu Pompalar
  • HVAC Sistemleri
  • Malzeme Taşıma Ekipmanları
  • Madencilik Ekipmanları
  • Birincil Metal Ekipmanları
  • Su Arıtma Ekipmanları

Kaynaklar