Menu

ティムケン®シングルポイント潤滑装置

ティムケンのシングルポイント潤滑装置は、設定された間隔で主要部品にグリースまたはオイルを供給します。これにより、機器の寿命延長、メンテナンスコストの削減、そして安定した潤滑による稼働時間の向上に貢献します。豊富なシングルポイント潤滑装置の設計の中から、お客様の運転条件、用途要件、メンテナンススケジュールに最適なソリューションをご提案いたします。

お客様の課題

当社のソリューション

メリット

主な用途

手動による潤滑は、特に連続運転する機器、手の届きにくい場所に設置されている機器、あるいは汚れや湿気、高振動の環境で稼働する機器では、ムラが生じやすく、維持管理が困難になる場合があります。適切な量の潤滑油が適切なタイミングで供給されないと、ベアリング、チェーン、ガイドウェイ、その他の産業機器部品の早期摩耗が発生し、予期せぬダウンタイムにつながる可能性があります。

お客様の課題

手動による潤滑は、特に連続運転する機器、手の届きにくい場所に設置されている機器、あるいは汚れや湿気、高振動の環境で稼働する機器では、ムラが生じやすく、維持管理が困難になる場合があります。適切な量の潤滑油が適切なタイミングで供給されないと、ベアリング、チェーン、ガイドウェイ、その他の産業機器部品の早期摩耗が発生し、予期せぬダウンタイムにつながる可能性があります。

当社のソリューション

ティムケン社のシングルポイント潤滑装置には、以下の設計の電気化学式および電気機械式ユニットが含まれています。

  • G-Power®(電気化学): 最大4バール/50psiの圧力でグリースを吐出する汎用潤滑装置(モデル101)。防爆認証および地下使用向けの鉱山承認を取得しています。
  • D-Power®(電気化学式): 最大5バール/73psiの圧力でグリースを吐出できる、コンパクトなオールインワンシステム。防塵性能はIP68規格に適合。
  • M-Power®(電気機械式): 再利用可能な汎用潤滑装置で、月ごとの増分設定と交換可能な潤滑カートリッジを備え、最大6 bar/87 psiの圧力でグリースを吐出します。IP 65保護等級に適合。
  • 付属品:ブラケット、クランプ、ブラシ、継手、ホース延長部など、手の届きにくい場所への取り付けを容易にするための部品。

利点

ティムケンのシングルポイント潤滑装置は、潤滑箇所に常に新鮮な潤滑油を一定間隔で供給することで、機器の稼働率向上、サービス間隔の延長、そしてより安定した性能を実現します。また、制御された潤滑油供給により、メンテナンス時間の短縮、高リスクエリアでの作業時間の削減によるプラントの安全性向上、そして潤滑油の消費量削減にも貢献します。

主な用途

定期的にグリースまたはオイルを配達する業者:

  • ファンと送風機
  • コンベア
  • 電動ポンプ
  • HVACシステム
  • マテリアルハンドリング機器
  • 鉱山設備
  • 一次金属設備
  • 水処理設備

リソース