La tecnologia dei cuscinetti DuraSpexx può essere utilizzata per colmare il divario di prestazioni tra un cuscinetto “standard” e il cuscinetto “premium” Timken P900. L’aumentata flessibilità dimensionale permette una progettazione ottimale dove il P900 potrebbe non essere realizzabile. Inoltre, la tecnologia DuraSpexx può essere applicata alla maggior parte di cuscinetti a rulli conici Timken con configurazione a fila singola o multipla con un diametro esterno fino a 2133,60 mm.
Disponibili con tempi di consegna standard, i cuscinetti della serie DuraSpexx Power Rating sono disponibili in una vasta gamma dimensionale, a partire da un elenco definito di codici articolo. Questo elenco può essere ampliato per includere i riferimenti per il vostro equipaggiamento. Per le dimensioni standard, fare riferimento all'elenco di codici articolo della nostra Serie DuraSpexx Power Rating per cuscinetti TS e TDO-TTHD, disponibile alla voce “Collegamenti correlati” a destra. Per dimensioni personalizzate, contattateci.
Non riuscite a scegliere il cuscinetti Timken a prestazioni elevate ideale per voi? Contattate il vostro rappresentante vendite Timken, oppure confrontate le nostre serie DuraSpexx e DuraSpexx Power Rating agli altri prodotti della nostra linea ad alte prestazioni, utilizzando la tabella di seguito.
La seguente tabella è volutamente semplificata. Per informazioni dettagliate si consiglia di contattare un ingegnere addetto alle vendite o un rappresentante vendite Timken.
Fare clic sull’immagine per ingrandirla.