Responsabilitate
Eficiențe bazate pe date pentru planetă și rezultatul final
Când Chriss Scott a început la Timken ca analist de mediu, sănătate și siguranță (EHS) în 2019, managerul ei a trimis-o într-un tur al mai multor facilități Timken. Ea a dorit ca ea să se familiarizeze cu familia de produse Timken, să întâlnească contactele cu care va lucra și să înceapă să înțeleagă cum se desfășoară standardele înalte EHS ale Timken la nivelul producției.
Scott a acceptat oportunitatea. Ea a vrut să facă parte dintr-o echipă EHS care și-a dus eforturile la nivelul următor, cu angajament la nivelul întregii companii și o etică de a trata EHS ca mult mai mult decât o chestiune de verificare a căsuțelor de reglementare.

Chriss Scott
Analist senior – EHS, VP – Toastmasters, student MBA
Persoană pe care o admiri: profesor de licență, Dr. Stacy Willett.
Activități de voluntariat: competiții CrossFit care strâng fonduri pentru combaterea traficului de persoane
Obsesie în afara muncii : Fiind muzician – am cântat la tobe de peste 16 ani.
Sfat : „Căutați întotdeauna să faceți mai mult. Nu vă fie teamă să mergeți mai presus și dincolo.”
„Văzând companiile lucrând pentru a-și reduce amprenta și pentru a realiza produse care susțin energia regenerabilă este important pentru generația mea și pentru cei care urmează.”
Aducerea celei mai noi tehnologii la EHS
Departamentul corporativ EHS al Timken sprijină echipele de producție din întreaga lume și călătorește la nivel global pentru a se asigura că unitățile Timken rămân conforme. Astăzi, în calitate de analist senior, Scott evaluează datele pe care le produc acele vizite și lucrează pentru a le crește acuratețea, vizibilitatea și utilitatea.
„Eu administrez sistemul nostru software EHS”, spune ea. „În timp ce echipa mea colectează informații, le introduc datele și raportez despre ceea ce se întâmplă dintr-o imagine de ansamblu.”
Sistemul EHS al Timken include un modul care colectează constatările auditului, notifică părțile corespunzătoare, atribuie acțiuni corective și le urmărește până la finalizare. De asemenea, include un calendar de conformitate, care adună obligațiile de conformitate ale fiecărei unități într-un singur loc. „Calendarul ne ajută să ne asigurăm că nicio sarcină importantă nu trece prin fisuri, în cazul în care punctul principal de contact nu este disponibil”, spune Scott.
Sprijinirea bunăstării asociatului prin urmărirea constantă a accidentelor
Accidentele și rănile sunt o preocupare principală în fiecare afacere, așa că primul mare proiect al lui Scott a fost implementarea unui sistem global de management al incidentelor. „Aveam nevoie de o modalitate de a urmări incidentele din întreprindere și de a stabili obiective în acest sens, astfel încât să putem avansa îmbunătățiri care să mențină oamenii în siguranță și să mențină eficiența liniilor noastre de producție.”
Noul sistem global oferă un format consistent de colectare a datelor pentru a suporta 83 de facilități folosind opt limbi. Acum, Scott poate compara ratele de accidente și vătămări la unități similare din întreaga lume, permițând echipei EHS să împărtășească cele mai bune practici mai ușor și să se îmbunătățească continuu.
Ergonomie: unde creativitatea se întâlnește cu evitarea rănilor
Scott ajută, de asemenea, echipa să adune date mai precise în domeniul ergonomiei. În 2019, echipa EHS a început să testeze software-ul de evaluare a riscurilor ergonomice care utilizează inteligența artificială pentru a calcula scorurile de risc rapid și mai obiectiv decât metodele anterioare de evaluare.
Scott a testat software-ul la o fabrică de rulmenți din SUA, cu rezultate impresionante. „Ne-am redus timpul de evaluare cu 80%”, spune ea. În noiembrie 2021, echipa a lansat software-ul în toate unitățile Timken, așa că acum toți coordonatorii EHS îl pot folosi.
Actualizarea face competiția anuală de ergonomie Timken – evidențiată în bara laterală – și mai interesantă și accesibilă. „Participă echipe din diferite grupuri funcționale și regiuni din întreaga lume”, spune Scott. „Ei devin foarte creativi cu lucrările lor, iar anunțul câștigătorului este ceva ce aștept cu nerăbdare în fiecare an.”
Stabilirea și îndeplinirea obiectivelor reale de impact asupra mediului
Pe lângă asigurarea și îmbunătățirea siguranței, Scott sprijină și reducerea la minimum a impactului companiei asupra mediului.
„Acum, că urmărim datele în mod mai consecvent, suntem mai bine echipați pentru a viza utilizarea apei și a energiei pentru a crea strategii care să reducă deșeurile și emisiile de gaze cu efect de seră”, spune Scott. „Raportul nostru de responsabilitate socială corporativă oferă o bază bună pentru a ne măsura. Lucrează o lumină asupra a ceea ce suntem capabili.”
„Văzând companiile lucrând pentru a-și reduce amprenta și pentru a realiza produse care susțin energia regenerabilă este important pentru generația mea și pentru cei care urmează”, spune Scott. „Știm că vom fi drastic afectați de schimbările climatice.”
„Făcând parte dintr-o echipă care ajută la promovarea unei schimbări reale în organizație și în lume – este ceva care este cu adevărat important pentru mine.”
Aflați mai multe despre angajamentul Timken față de practicile de mediu, sănătate și siguranță.
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/02/24