Rozwój
Dodawanie ruchu liniowego do zestawu narzędzi klienta
Rynki pracy wykwalifikowanej kurczą się na całym świecie wraz ze starzeniem się ludności i rozwojem gospodarek. Rynek automatyki obiecuje pomóc producentom w utrzymaniu silnej produkcji, jednocześnie dostarczając towary w celu zaspokojenia rosnącego globalnego popytu.
Dla firmy Timken był to dobry czas na zdecydowany krok w kierunku robotyki i automatyzacji, i Grupa Rollon było fajnie dopasowane. Firma z siedzibą główną we Włoszech i głównymi oddziałami w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Chinach wyróżnia się w swojej 43-letniej historii niezrównaną wiedzą inżynieryjną i wysoce dostosowanymi rozwiązaniami ruchu liniowego. Od 2010 roku Rollon szybko rozszerzył swoją działalność na całym świecie.
Firma Timken zakończyła swoje przejęcie Rollon w 2018 roku . „Rollon jest wyjątkowy w dziedzinie ruchu liniowego” – mówi Hans Landin, wiceprezes grupy Timken. „Jej rozwiązania są niezrównane pod względem technicznym i z punktu widzenia propozycji wartości. Model ten doskonale wpisuje się w misję firmy Timken, aby być dostawcą rozwiązań i ekspertem technicznym w dziedzinie przesyłu mocy ”.
Produkt firmy Rollon Seventh Axis to system wahadłowy, który szybko i płynnie przemieszcza roboty i ciężkie ładunki na duże odległości.
Produkt firmy Rollon Seventh Axis to system wahadłowy, który szybko i płynnie przemieszcza roboty i ciężkie ładunki na duże odległości.
Okazje do dialogu i współpracy
Mając Rollona pod parasolem, Timken mocno wkracza na rynki robotyki i przemysłu lekkiego, umacnia swoją obecność w przemyśle kolejowym i lotniczym oraz rozszerza zasięg geograficzny.
Podczas gdy firma Timken zawsze specjalizowała się w ruchu obrotowym, Rollon koncentruje swoją wiedzę techniczną na poruszaniu obiektów w linii prostej. Na przykład szyny teleskopowe Rollon pozwalają na rozłożenie siedzeń pasażerów w samolotach lub w szynach, zapewniając większą regulację i wygodę. Firma odgrywa kluczową rolę w zautomatyzowanych fabrykach, w których maszyny przesuwają materiały w górę linii produkcyjnej, drzwi i szuflady otwierają się i zamykają, a roboty zmieniają narzędzia, przesuwając się w górę, w dół i na boki – szybciej, z większą precyzją i wszechstronnością niż kiedykolwiek wcześniej.
Oczywiście płynne poruszanie się po szynach w linii wymaga również pewnego stopnia ruchu obrotowego w postaci precyzyjnych łożysk kulkowych, które są w stanie wytrzymać duże obciążenia. „Widzimy możliwości wykorzystania przez firmę Rollon oferty produktów i wiedzy technicznej w zakresie sprzęgieł i łożysk, aby jeszcze bardziej ulepszyć obecne i przyszłe linie produktów Rollon” – mówi Landin. „Taka współpraca może przynieść klientom korzyści zarówno pod względem wydajności, jak i kosztów”.
Podczas gdy Rollon będzie rozwijał się pod swoją obecną marką z własnymi dedykowanymi siłami sprzedaży, Landin powierzył dwóm zespołom zbudowanie silnego partnerstwa. „Oczekuję pozytywnej i częstej dyskusji, dialogu i współpracy pomiędzy różnymi grupami sprzedaży” – mówi.
Uzupełniające się obszary geograficzne
Pod względem geograficznym obie firmy dobrze się uzupełniają. Dzięki ugruntowanej sile marki Timken i rozległej infrastrukturze w Ameryce Północnej i Azji, Rollon będzie w stanie rozszerzyć się na te obszary szybciej niż jako samodzielna firma.
„Będzie fantastycznie, co możemy zrobić” – mówi Landin. Na przykład w Korei Południowej istnieje znaczący rynek obrabiarek, ale Rollon nie jest tam obecny. Zrozumienie prawa pracy może być monumentalnym zadaniem, ale mając ugruntowaną infrastrukturę Timkena, spodziewa się on bardzo szybkiego uruchomienia oferty Rollona w Korei Południowej.
Jednocześnie Rollon oferuje wejście na silne rynki europejskie. Weźmy na przykład kolej pasażerską. Rollon dostarcza komponenty do drzwi, siedzeń, stołów i innych zastosowań w samochodach osobowych, które wymagają ruchu lub regulacji. Firma Timken jest silna na amerykańskich rynkach kolei przemysłowych i jest wiodącym dostawcą łożysk poprzecznych, które zapewniają płynne poruszanie się samochodów po torach. Połączenie dwóch firm mogłoby pomóc producentom poprawić jakość i trwałość komponentów kolejowych oraz zwiększyć efektywność zakupów.
Rollon dostarcza szyny teleskopowe do drzwi pociągów pasażerskich.
Daleko idące korzyści dla klienta
Przejęcie firmy Rollon daje klientom Timken korzyści wynikające z szerszego zakresu wiedzy i rozwiązań inżynieryjnych. „Jesteśmy bardziej kompleksowym miejscem niż kiedykolwiek” – mówi Landin. „Klienci mają teraz dostęp do naszego wieloletniego doświadczenia nie tylko z łożyskami stożkowymi, łożyskami przemysłowymi, łańcuchami, pasami, sprzęgłami i innymi problemami związanymi z przenoszeniem mocy – ale także teraz z rozwiązaniami w zakresie ruchu liniowego”.
Landin oczekuje, że połączona wiedza i doświadczenie obu firm pobudzi innowacje produktowe dla klientów z całego świata w nadchodzących latach. „Rollon posiada doświadczenie w dziedzinie obróbki cieplnej indukcyjnej i montażu”, mówi. „Zajmują się profilami aluminiowymi i materiałowymi, z którymi nie mamy jeszcze doświadczenia w firmie Timken”.
Z drugiej strony klienci firmy Rollon uzyskują dostęp do 120-letniego doświadczenia i wiedzy Timken w szerokich obszarach, takich jak materiałoznawstwo i procesy produkcyjne. Te zasoby intelektualne, w połączeniu z infrastrukturą i siecią dystrybucji firmy Timken, dają możliwość skalowania rozwiązań i powielania ich na całym świecie.
Hans Landin wyjaśnia strategię przejęć firmy Timken.
Opierając się na rozwiązaniach premium
W miarę jak Timken stał się zróżnicowaną firmą przemysłową, jej liderzy rozumieją znaczenie utrzymania reputacji najwyższej jakości i usług, na których firma została zbudowana.
„Wielu naszych klientów w zakresie łożysk zwraca się do nas z powodu naszej wiedzy inżynieryjnej” – mówi Landin. Timken pomaga klientom zidentyfikować najlepsze rozwiązania, dzięki czemu mogą zminimalizować testy i walidację oraz szybciej wprowadzać produkty na rynek.
Chociaż przedsięwzięcie firmy Timken w kierunku ruchu liniowego jest nowe, zakup Rollona ma sens z perspektywy modelu biznesowego.
„Firma Timken zajmuje się rozwiązywaniem problemów klientów” – mówi Landin. „Rollon dokładnie pasuje do tego tematu. Rozwiązują problemy techniczne poprzez inżynierię. To logiczne rozszerzenie dla firmy Timken ”.
Published: 2021/03/24