리더십
선도적인 정밀 드라이브 선택 및 전문성
지난 10년 동안 서비스가 자동화되고 디지털화됨에 따라 세계는 모든 산업에서 극적인 변화를 겪었습니다. 오늘날, 가장 일반적인 시장조차도 기계류를 실행하고 프로세스를 자동화하는 데 소프트웨어에 의존하고 있습니다.
정보 기술이 컴퓨터에서 기어와 모터의 물리적 세계로 마이그레이션됨에 따라 기계 역시 진화해야 했습니다. “로봇을 사용하여 반도체를 제조하는 경우 포지셔닝이 정확해야 합니다.”라고 팀켄의 Cone Drive 사장인 Kurt Gamelin은 말합니다. “오늘날 대부분의 애플리케이션에는 고정밀 기술이 필요합니다.”
“세 브랜드는 함께 고객을 위한 원스톱 쇼핑 포트폴리오를 구성하여 고객의 제품 개발 방법에 대한 옵션을 제공하고 엔지니어링 솔루션에 대한 비즈니스의 일부 또는 전부에 적용할 수 있는 유연성을 제공합니다.”
Kurt Gamelin
팀켄의 Cone Drive 사장
팀켄은 정밀 드라이브에 투자함으로써 이러한 추세에 대응했습니다. 팀켄은 2018년에 Cone Drive를, 2022년에 SPINEA를 인수했습니다. 2024년, 팀켄은 CGI Inc.가 세 번째로 인수되는 회사가 될 거라고 발표했습니다.
“CGI로 포트폴리오가 완성되었습니다.”라고 Gamelin은 말합니다. “오늘날 우리가 여기에 모은 광범위한 기술을 제공하는 회사는 없습니다.”

SPINEA, Cone Drive 및 CGI 제품은 서로 다른 토크와 정밀도 요구 사항을 충족하는 로봇의 6개 축을 커버하기 위해 함께 작동합니다. Rollon의 선형 모션 제품은 일곱 번째 축을 추가하여 로봇의 범위를 확장합니다.
Gearing & Timken® Encoders
Gearing & Timken® Encoders
Gearing & Timken® Encoders
Gears & Timken® Encoders
Gears & Timken® Encoders
상호 보완 제품. 상호 보완 전문 지식.
세 회사는 소유권에 대한 강한 자부심과 엔지니어링 솔루션과 결합된 표준 제품 라인을 포함하는 시장 전략을 바탕으로 매우 유사합니다. Gamelin은 “각 회사는 고객과 상업적 및 기술적 관계를 맺고 있으며 이로 인해 강력한 비즈니스가 가능합니다.”라고 말합니다.
CGI는 우주 공간에 뿌리를 두고 있으며 NASA의 아폴로 프로그램, 허블 우주 망원경 수리 및 기타 프로젝트를 지원한 바 있습니다. 그러나 오늘날에는 수술 로봇으로 유명합니다. CGI 엔지니어들은 1970년대에 관절 치환술의 일반화에 도움을 주었고, 오늘날 CGI의 정밀 기어링 제품은 세계에서 이루어지는 최소 침습 수술의 대부분에 적용되고 있습니다.
슬로바키아에 본사를 둔 SPINEA는 유럽에서 유일하게 정밀 사이클로이드 기어 및 액추에이터를 생산하는 기업입니다. 전력, 정밀도 및 수명에 중점을 둔 비즈니스에서 SPINEA의 사이클로이드 기어링은 최고 등급을 제공하며 글로벌 로봇 고객에게 중급 산업용 로봇 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 소형, 저급 및 중형 탑재하중 로봇의 6개 축을 모두 커버할 수 있는 유일한 2개 공급업체 중 하나입니다.
Cone Drive는 다양한 시장 포트폴리오를 보유하고 있으며, 수십 개의 시장에 서비스를 제공하는 수천 명의 고객을 보유하고 있습니다. 이 회사의 주력 제품인 이중 포락형 웜 기어는 컨베이어 드라이브 및 크러셔와 같은 산업 애플리케이션에서 중요한 역할을 합니다. 웜 구동 선회 베어링은 태양광 추적 시장을 선도하고있으며, 스트레인 웨이브 기어링은 위성 통신, 식음료 가공, 로봇 공학 및 기타 애플리케이션에 사용됩니다.
Gamelin은 “이 세 브랜드는 고객을 위한 원스톱 쇼핑 포트폴리오를 구성하여 고객의 제품 개발 방법에 대한 옵션을 제공하고 엔지니어링 솔루션에 비즈니스의 일부 또는 전부에 적용할 수 있는 유연성을 제공합니다.”라고 말합니다.
고객이 주도권을 갖도록 하는 글로벌 전략
엔지니어링 솔루션은 비즈니스 업무의 상당 부분을 차지합니다. 그래서 고객은 기술 지식, 유연성 및 협업 능력을 소중히 여깁니다. Gamelin은 “당사의 엔지니어링 제품은 표준 제품의 파생 제품부터 완전히 새로운 디자인에 이르기까지 다양합니다.”라고 말합니다. “CGI 및 의료 기어 헤드 시장의 경우 제품 라인은 특정 고객 애플리케이션에 의해 구동되는 엔지니어링 솔루션 제품군입니다.”
오늘날 Gamelin은 팀켄의 정밀 드라이브 비즈니스를 전 세계로 확장하는 데 주력하고 있습니다. 아시아의 Cone Drive China, 유럽의 SPINEA, 북미의 Cone Drive 및 CGI를 통해 고객은 엔지니어링 및 상업 지원, 물류 및 재고 보관 위치와 관련하여 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다.
현재 Gamelin은 전 세계적으로 비즈니스를 성장시키는 도전을 즐기고 있습니다. “흥미로운 작업입니다.”라고 그는 말합니다. “우리는 모든 사람들이 테이블로 가져오는 다양한 지식, 관점 및 경험을 활용하고, 지원이 필요한 경우 어떤 방식으로든 글로벌 고객을 완벽하게 지원할 수있는 강력하고 응집력 있는 팀을 만들고 있습니다.”
EDAG CityBots에 DriveSpin® 액추에이터를 공급함으로써 SPINEA는 세계 도시의 미래를 형성하는 데 도움을 주고 있습니다. 자세히 알아보기.
Last Updated: 2025/02/13
Published: 2025/02/11