航空宇宙・防衛

100年にわたる専門知識

ライト兄弟が飛行の可能性を証明して以来、飛行技術は世界中のエンジニアリングおよび製造チームにとって、より高いレベルの要求を突きつけてきた。人々の命がこれらの技術にかかっているため、すべての部品が最高水準を満たさなければならない。

ティムケン®ベアリングは、航空機開発の中核を担っています。私たちの歴史は、最初の飛行機が作られた時代にまで遡ります。今日、私たちの航空宇宙チームは、世界の輸送安全と飛行技術革新において重要な役割を果たしており、この重要な使命が私たちのあらゆる活動の原動力となっています。

航空機メーカーは、エンジンから着陸装置、客室内装に至るまで、あらゆる部品にティムケン製品を信頼して使用しています。研究開発への継続的な投資と、拡大し続けるソリューションおよびサービスのポートフォリオを通じて、当社はあらゆるプラットフォームの航空宇宙メーカーに永続的な価値を提供します。

あらゆるプラットフォームに対応するパートナー

商業航空宇宙:安全な旅をお届けします

当社のセラミックハイブリッドベアリングは、エンジンメーカーの排出ガス削減に大きく貢献しており、毎日何千もの航空機がティムケンの円錐ころ軸受を使用して安全に着陸しています。

旅行者数の増加に伴い、航空機メーカーは揺るぎない品質を求めている。

私たちは、ダグラスDC-3が初めて商業旅行に革命をもたらした1935年以来、その約束を果たし続けており、当社のエンジニアは航空の未来を形作り続けています。

回転翼航空機:飛行の限界を押し広げる

回転翼航空機の設計者は、これまで以上に速く、遠くまで飛ぶことを目指しており、当社の航空宇宙分野への投資は、彼らの目標達成を支援しています。当社のセラミックハイブリッドベアリングは、ベアリング重量を最大20%削減できるため、新しいプラットフォームはより高速で飛行し、より多くの積載量を搭載し、より過酷な環境下でも運用することが可能になります。

現在、新型ヘリコプターには通常約30種類のローラーベアリングが使用され、当社はそれらすべてに対し業界をリードするソリューションを提供しています。当社のチームはお客様第一主義を掲げ、回転翼航空機分野で85年以上の経験を有しています。

宇宙・低軌道:断固たるパートナーシップで極限状況に立ち向かう

NASAの旗艦プロジェクトであろうと小型衛星であろうと、宇宙用途には、極めて高い精度、極めて高い耐久性、そして打ち上げ時の極度の熱、振動、加速度に耐えうるソリューションといった、これまでとは異なるレベルのエンジニアリング専門知識が求められます。

当社では、世界中のどこにもないような公差でカスタム設計・製造を行うことができます。また、独自開発のSyberモデリングツールを使用して標準部品を特定することも可能です。

合理化されたプロセスと拡張された生産能力により、ニュー・スペースのお客様はコスト効率と信頼性のバランスを取ることができ、部門横断的なアプローチによってリードタイムを最小限に抑えることができます。

Aurora Logo
GGB Logo
bii logo

革新的な航空宇宙製品

ハイブリッドセラミックベアリング:
航空機の性能向上

当社のセラミックハイブリッドベアリングは、新時代の航空宇宙における性能を最適化します。スチールリングと窒化ケイ素転動体を組み合わせたこれらのベアリングは、全スチールベアリングよりも軽量で強度が高く、高速・高温環境下でも優れた性能を発揮します。航空機エンジン、発電機、スターター、回転翼機用ギア駆動装置の効率向上競争が激化する中、当社がハイブリッドベアリングに投資することで、新たなプラットフォーム設計者に大きなメリットをもたらします。