Innovación
Hecho a medida: Rollon personaliza soluciones de movimiento lineal de vanguardia
La era digital ha generado una nueva era en los patrones de consumo y un ecosistema de mercado en línea que gira en torno a un potente atractivo: la satisfacción inmediata. Vea un producto, haga clic en un enlace y se entregará en su puerta en dos días o menos.
Dinámicas similares caracterizan el mercado de empresa a empresa. Los ingenieros de hoy esperan respuestas rápidas de los fabricantes y, cada vez más, la personalización de productos y servicios para aplicaciones altamente especializadas en mercados tradicionales y emergentes.
“Me gusta pensar en Rollon como una sastrería de alta tecnología que puede modelar el componente que se ajusta perfectamente a las peculiaridades de la aplicación que lo necesita”.
Fabricio Galón
Gerente sénior del departamento de aplicaciones, Rollon
Cuando Timken adquirió Rollon en 2018 , no solo agregó a su amplia cartera de soluciones de control de movimiento y transmisión de energía, sino que también mejoró su capacidad para adaptarse, prosperar y destacarse en este universo de suministro y «bajo demanda».
Rollon se especializa en el diseño y fabricación de actuadores lineales y guías lineales y telescópicas . Sus productos están muy extendidos: en hospitales , establecimientos minoristas , fábricas, autobuses eléctricos y aviones ecológicos, por nombrar algunos. Rollon es un líder de la industria, reconocido por personalizar soluciones para algunas de las aplicaciones de movimiento lineal más complejas del mundo.
“Me gusta pensar en Rollon como una sastrería de alta tecnología que puede modelar el componente que se ajusta perfectamente a las peculiaridades de la aplicación que lo necesita”, dice Fabrizio Gallone, gerente senior del departamento de aplicaciones de Rollon.
Experiencia técnica personalizada
Gallone estima que más del 75 por ciento del negocio de la empresa está impulsado por su capacidad para generar soluciones complejas y personalizadas.
Ideales para muchos propósitos industriales, los rieles telescópicos cuentan con guías lineales y curvas con rodamientos de bolas y rodillos, pistas de rodadura endurecidas, alta capacidad de carga, baja flexión y resistencia a golpes y vibraciones. Los sistemas actuadores son responsables del movimiento y control de un mecanismo. Asimismo, cumplen muchas funciones industriales, desde servosistemas de maquinaria hasta aplicaciones de montaje, embalaje y producción de alta precisión.
Pero estos no son productos simples, listos para usar, de talla única.
“Cuando tienes tantos componentes diferentes en un sistema, la mecánica y la física son una consideración constante”, dice Gallone. “Debido a que estos son sistemas autoportantes, debe calcular la desviación y la torsión, la velocidad, la aceleración, la precisión, la fuerza de empuje, etc. Debe ser un poco inventor cuando construye un sistema para satisfacer las necesidades del cliente”.
Nuevas fronteras
Además de los mercados tradicionales, Rollon atiende al creciente campo de la intralogística, la operación y gestión de almacenes automatizados . Esto se alinea con la trayectoria más amplia de Timken, ya que la automatización ahora representa su segundo mercado final individual más grande.
De manera similar, Gallone dice que ve una oportunidad en el campo de la frontera de los «cobots», o robots colaborativos, que tienen brazos articulados y pueden programarse para realizar diversas tareas junto con humanos, más comúnmente en almacenes o fábricas. Con la expansión de los cobots en áreas como la agricultura y la producción automatizada de alimentos, donde se requerirá más movimiento, cree que Rollon está bien posicionado para brindar su experiencia.
Según Gallone, las capacidades avanzadas de personalización de Rollon distinguen a la empresa de sus competidores. “Nuestra ventaja es que no vendemos productos. Vendemos soluciones”.
Obtenga más información sobre my Rollon, una nueva plataforma de configuración que permite a los usuarios personalizar sus propias soluciones de movimiento lineal.
Last Updated: 2023/06/23
Published: 2022/06/24
“Me gusta pensar en Rollon como una sastrería de alta tecnología que puede modelar el componente que se ajusta perfectamente a las peculiaridades de la aplicación que lo necesita”.