Innovation
Sur-mesure : Rollon personnalise des solutions de mouvement linéaire de pointe
L’ère numérique a engendré une nouvelle ère dans les habitudes de consommation et un écosystème de marché en ligne qui s’articule autour d’un attrait puissant : la satisfaction immédiate. Voyez un produit, cliquez sur un lien et il est livré à votre porte en deux jours ou moins.
Une dynamique similaire caractérise le marché interentreprises. Les ingénieurs d’aujourd’hui attendent des réponses rapides des fabricants et, de plus en plus, une personnalisation des produits et des services pour des applications hautement spécialisées sur les marchés traditionnels et émergents.
« J’aime à considérer Rollon comme un atelier de tailleur high-tech capable de modéliser le composant parfaitement adapté aux particularités de l’application qui en a besoin. »
Fabrice Gallone
Responsable Département Application Senior, Rollon
Lorsque Timken a acquis Rollon en 2018 , il a non seulement élargi son large portefeuille de solutions de transmission de puissance et de contrôle de mouvement, mais a également renforcé sa capacité à s’adapter, à prospérer et à se démarquer dans cet univers d’offre et « à la demande ».
Rollon est spécialisé dans la conception et la fabrication d’ actionneurs linéaires et de guides linéaires et télescopiques . Ses produits sont répandus – dans les hôpitaux , les établissements de vente au détail , les usines, les bus électriques et les avions écologiques, pour n’en nommer que quelques-uns. Rollon est un leader de l’industrie, réputé pour ses solutions de personnalisation pour certaines des applications de mouvement linéaire les plus complexes au monde.
« J’aime à considérer Rollon comme un atelier de couture high-tech capable de modéliser le composant parfaitement adapté aux particularités de l’application qui en a besoin », déclare Fabrizio Gallone, responsable principal du département d’application de Rollon.
Expertise technique sur mesure
Gallone estime que plus de 75 % des activités de l’entreprise reposent sur sa capacité à générer des solutions complexes et personnalisées.
Idéaux pour de nombreuses applications industrielles, les rails télescopiques sont dotés de guides linéaires et incurvés avec roulements à billes et à rouleaux, de chemins de roulement renforcés, de capacités de charge élevées, d’une faible flexion et d’une résistance aux chocs et aux vibrations. Les systèmes d’actionneurs sont responsables du mouvement et du contrôle d’un mécanisme. Ils remplissent également de nombreuses fonctions industrielles, des systèmes d’asservissement de machines aux applications d’assemblage, d’emballage et de production de haute précision.
Mais ce ne sont pas des produits simples, prêts à l’emploi et à taille unique.
« Lorsque vous avez autant de composants différents dans un système, la mécanique et la physique sont une considération constante », déclare Gallone. « Comme il s’agit de systèmes autoportants, vous devez calculer la déflexion et la torsion, la vitesse, l’accélération, la précision, la force de poussée, etc. Vous devez être un peu inventeur lorsque vous construisez un système pour répondre aux besoins du client. »
De nouvelles frontières
Outre les marchés traditionnels, Rollon dessert le domaine en plein essor de l’intralogistique, l’exploitation et la gestion d’entrepôts automatisés . Cela correspond à la trajectoire plus large de Timken, car l’automatisation représente désormais son deuxième marché final individuel.
De même, Gallone dit qu’il voit une opportunité dans le domaine frontalier des «cobots», ou robots collaboratifs, qui ont des bras articulés et peuvent être programmés pour effectuer diverses tâches aux côtés des humains, le plus souvent dans des entrepôts ou des usines. Avec l’expansion des cobots dans des domaines tels que l’agriculture et la production alimentaire automatisée, où davantage de mouvement sera nécessaire, il pense que Rollon est bien placé pour fournir son expertise.
Selon Gallone, les capacités de personnalisation avancées de Rollon distinguent l’entreprise de ses concurrents. « Notre avantage est que nous ne vendons pas de produits. Nous vendons des solutions.
En savoir plus sur my Rollon, une nouvelle plateforme de configuration qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs propres solutions de mouvement linéaire.
Last Updated: 2023/06/23
Published: 2022/06/24
« J’aime à considérer Rollon comme un atelier de tailleur high-tech capable de modéliser le composant parfaitement adapté aux particularités de l’application qui en a besoin. »