El poder de la conexión
Timken, líder en rodamientos, realizó una conexión cuidadosamente evaluada en 2016 cuando adquirió Lovejoy, un fabricante de acoplamientos y juntas universales de primera calidad. Ambas empresas comparten legados de más de 100 años de liderazgo técnico en hacer que los equipos industriales funcionen de manera más eficiente y confiable.
En la actualidad, Lovejoy es una de varias marcas de Timken que comprende una amplia cartera de transmisión de energía que ofrece valor en las principales industrias, incluida la energía eólica.
A medida que las turbinas eólicas crecen y se hacen más complejas, las soluciones de transmisión de energía de Timken ayudan a los diseñadores a mejorar el rendimiento de los equipos y hacer que la energía eólica sea más económicamente viable. Lovejoy está trabajando con los principales fabricantes de turbinas para impulsar una mayor eficiencia en sus trenes de transmisión.
Lance Kelly, presidente de Lovejoy con 14 años de experiencia en Timken, afirmó que la colaboración técnica de Lovejoy con los diseñadores de turbinas es una extensión natural del trabajo que hace Timken al integrar rodamientos de alto rendimiento en los ejes principales y los engranajes de las turbinas.
“Es un gran ejemplo de las sinergias que los diseñadores de equipos obtienen con Timken”, explicó Kelly. “Somos un socio único que puede abordar una variedad de desafíos técnicos a través del largo ciclo de diseño de una turbina”.
“Es un gran ejemplo de las sinergias que los diseñadores de equipos obtienen con Timken. Somos un socio único que puede abordar una variedad de desafíos técnicos a través del largo ciclo de diseño de una turbina”. ”
Lance kelly
Presidente de Lovejoy de Timken

Eje principal
- SRB resistente al desgaste
- Mejora del rodamiento cónico TDI
- Sistemas de lubricación
Acoplamiento
- Acoplamientos de alta velocidad Lovejoy
Cajas de engranajes
- Mejoras del rodamiento
- Servicios H&N
Generador
- Reconstrucciones de H&N
- Rodamientos aislados
Acoplamientos para turbinas eólicas personalizados para una energía más confiable
Los acoplamientos realizan dos tareas: conectan los ejes para transmitir cargas y gestionan la desalineación para proteger el sistema y prolongar la vida útil del tren de transmisión. En las turbinas eólicas, se utilizan para conectar los ejes de salida de la caja de engranajes con los generadores de accionamiento.
Lovejoy ha desarrollado acoplamientos personalizados para soportar nuevas turbinas eólicas terrestres producidas por un fabricante líder mundial de turbinas. Los acoplamientos livianos soportan cargas estáticas altas durante la instalación y controlan cargas dinámicas grandes durante eventos de vientos fuertes. También tienen capacidades de aislamiento eléctrico para evitar que se conduzcan corrientes eléctricas dañinas a través del propio acoplamiento.
Según Matt Baggett, gerente de producto, lo que diferencia a Lovejoy es su enfoque colaborativo y multifuncional para la investigación y el desarrollo y la consulta técnica intensiva con los clientes.
“Lovejoy se está asociando estrechamente con los fabricantes de turbinas en las especificaciones y revisiones técnicas para crear una solución personalizada para la aplicación”, afirmó Baggett. “Este acoplamiento de próxima generación está diseñado para superar a los componentes listos para usar”.
Detrás de escena, Lovejoy trabajó con el departamento de investigación y desarrollo (I+D) de Timken en EE. UU. y la India en el modelado de aplicaciones y la metodología del diseño.
En la actualidad y siempre con el enfoque en la innovación , Lovejoy está trabajando con otra empresa de Timken, PT Tech, para desarrollar un acoplamiento para turbina eólica con un limitador de torque integrado que ayuda a proteger el sistema de sobrecargas mecánicas. Esto se traduce en energía más confiable para los usuarios debido a menos fallas en el acoplamiento por un torque excesivo en el sistema, un desafío común en aplicaciones eólicas donde hay condiciones de velocidad y carga variables.
Con turbinas aún más grandes que se están desarrollando para futuras aplicaciones en tierra y en alta mar, Lovejoy espera que sus acoplamientos integrados personalizables establezcan una nueva referencia de rendimiento a medida que los fabricantes desarrollan sus configuraciones únicas de trenes de transmisión.
Apoyo a la sustentabilidad de extremo a extremo
Al igual que su tecnología de rodamientos para la industria de energía eólica, los avances de Timken en la transmisión de energía tienen un amplio impacto en la sustentabilidad de la energía eólica como negocio y como fuente de energía renovable.
Además de trabajar con los fabricantes de turbinas en diseños más sustentables, Timken ofrece al mercado de repuestos soluciones que aumentan la eficiencia, desde rodamientos y acoplamientos hasta sistemas de lubricación automática.
“Los operadores de parques eólicos quieren operaciones sustentables que funcionen de manera confiable con el máximo tiempo de actividad”, explicó Kelly. “Ayudamos a garantizar esos resultados mediante la entrega de diseños que cumplen o superan las especificaciones de los fabricantes de turbinas para el equipo original antes de que llegue al operador”.
“Todo lo que hacemos desde un punto de vista técnico es para mejorar la eficiencia y la confiabilidad de la aplicación”, continuó Kelly. “Cuando mejoramos la productividad para los desarrolladores de turbinas eólicas, estamos creando valor para los clientes y usuarios finales”.
Obtenga más información sobre cómo los ingenieros de Timken crearon los rodamientos del eje principal para la turbina eólica más potente del mundo.
Published: 2022/02/24