Rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera Timken ®

Los rodamientos cilíndricos de doble hilera de Timken están diseñados para ofrecer mayor resistencia a las cargas radiales. Estos tipos de rodamientos son intercambiables, por lo que las dimensiones y el diámetro bajo los rodillos (estilo NNU) y el diámetro sobre los rodillos (estilo NN) cumplen con la norma ISO/DIN. También se encuentran disponibles rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera con complemento completo para satisfacer la necesidad de capacidad de carga radial.

Sus desafíos

Nuestras soluciones

Beneficios

Aplicaciones clave

  • Sobrecarga
  • Desalineación
  • Carga desigual

Sus desafíos

  • Sobrecarga
  • Desalineación
  • Carga desigual

Nuestras soluciones

Rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera Timken con holgura interna radial y anillo de expansión en la hilera inferior.

Beneficios

  • La holgura interna radial entre filas distribuye mejor las cargas en cada rodillo.
  • El anillo de expansión mantiene la carga y el movimiento de rodadura en la fila inferior de rodillos para mantener la rotación y evitar que los rodillos se deslicen o se desvíen.

Aplicaciones clave

  • Transmisión por engranajes
  • Laminadoras
  • Máquinas herramienta
  • Trituradoras de cono

Recursos